Global icon

N.FL 시리즈 생산종료 예정

결합높이 1.4mm, 경량, SMT, 소형 동축 커넥터


특징

[신규 설계 비추천]

1.4mm Mated Height, Lightweight SMT Miniature Coaxial Connector

1. 1.4mm Mated Height (1.5mm Max.)
2. Occupied PCB Space
3. Light weight
 Receptacle : 14mg
 Right Angle Plug : 28mg
4. Accepts high frequency transmission of DC to 6 GHz.
5. Supports Automatic Mounting
6. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
7. Environmental Compatibility
 ◆RoHS2 Compliant
 ◆Halogen Free
 Chlorine and bromine above the standard values
 are not used for receptacle and plug harnesses.
 *As defined by IEC61249-2-21
 Br 900 ppm Max. , Cl 900 ppm Max. , and Br+Cl 1500 ppm Max.
8. Easy Connector Removal
9. Easy Mating Confirmation

  • 커넥터 형태
  • 플러그, 리셉터클, 어댑터
  • 부품
  • 일반 호칭
  • SMA, N
  • 준거 규격
  • 방수 성능
  • 하네스 제품
  • 없음, 있음
  • 케이블 길이
  • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
  • 특성 임피던스
  • 50.0 Ω
  • 주파수 (Max.)
  • 6.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.3 Max.
  • 핀수
  • 1
  • 삽발 횟수
  • 20, 10000
  • 기판실장 방법
  • SMT
  • 개구부 방향
  • Straight, Right Angle
  • 중심접점부 도금
  • 외부접점부 도금
  • 적합 동축 케이블 타입
  • 케이블 외경
  • 0.81 mm
  • 결선방법
  • 적합 전선 피복외경 (Max.)
  • 적합 전선 피복외경 (Min.)
  • 쉴드 직경
  • 중심도체 직경
  • 적합 전선 비고
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 85, 90 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -40 ℃
  • 장착 방향
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • 케이블 색상
  • White, Black
  • 결합부 형태 1
  • 결합부 형태 2
  • Return Loss
  • 커넥터 형태 정보

주요 사용/ 제품 범주

커넥터리스트 (표준 테이블, 2D도면, 3D, 에이전트재고)

차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.