X.FL 시리즈 추천
0.94mm/1.2mm Mated Height Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors
특징
Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors
1. Space- saving Design
2. PCB Mounting Space3. 4m㎡
3. RF Performance (up to 12GHz)
4. Ultra- fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
5. Supports Automatic Mounting
6. Easy and Good Mating
7. Halogen-Free and RoHS2 Compliant
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클, 어댑터, 기타
- 부품
- 일반 호칭
- SMA, X.FL
- 준거 규격
- WiGig
- 방수 성능
- 하네스 제품
- 없음, 있음
- 케이블 길이
- 35, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 230, 240, 250, 262, 265, 280, 295, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3500 mm
- 특성 임피던스
- 50.0 Ω
- 주파수 (Max.)
- 6.0, 8.0, 12.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.4 Max.
- 핀수
- 1
- 삽발 횟수
- 20, 500, 10000
- 기판실장 방법
- SMT
- 개구부 방향
- Straight, Right Angle
- 중심접점부 도금
- 금
- 외부접점부 도금
- 금, 니켈
- 적합 동축 케이블 타입
- 케이블 외경
- 0.5, 0.64, 0.81, 1.13 mm
- 결선방법
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 쉴드 직경
- 중심도체 직경
- 적합 전선 비고
- 사용온도범위 (Max.)
- 85, 90 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40, -10 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- White, Black, Gray, Grey, Brown
- 결합부 형태 1
- SMA_Plug, SMA_Jack, X.FL
- 결합부 형태 2
- X.FL_Jack, X.FL_Plug, ML51
- Return Loss
- 커넥터 형태 정보
- 플러그 리셉터클, 악세서리
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.