Global icon

시리즈 검색 :353개 있습니다
  • FX25
    추천

    FX25 시리즈

    [FunctionMAX™]

    0.4mm 피치, 소형 및 부동, 보드 대 보드 커넥터

    1. 0.4mm 피치, 컴팩트한 고핀 카운트 커넥터

    2. 연결 유형: 직각 연결

    3. 부력량 : X, Y 방향 ±0.45mm

    4. 고속 전송: 2.5Gbps

    5. 현재 용량: 0.4A/핀

    6. 넓은 자기 정렬 가이드로 인한 뛰어난 교미 작용

    7. 유효 피팅 길이: 높은 접촉 신뢰성 설계를 위한 1mm

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 리셉터클
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 2.5 Gbps
    • 접점부 Pitch
    • 0.4 mm
    • 실장 Pitch
    • 0.4 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 결합 높이 (Max.)
    • 결합 높이
    • 핀수
    • 80, 110
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 없음, 있음
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 삽발 횟수
    • 10
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 0.4 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 커넥터 형태 정보
  • FX26
    추천

    FX26 시리즈

    [FunctionMAX™]
    140℃ Heat and Vibration Resistant Board-to-Board Floating Connector

    1. Vibration Resistance
    2. Heat Resistance up to 140℃
    3. Board Misalignment Absorption
     ・X and Y Directions : ±0.7mm Floating Range
     ・Z Direction : ±0.75mm Effective Mating Length
    4. Contact Pitch : 1mm
    5. Connection Type : Stacking
      Height : 15mm/18mm/20mm/23mm/25mm
    6. Pin Count Variations : 20/30/40/50/60
    7. Rated Current : 0.5A/pin
    8. Pick and Place Mounting
    9. Excellent mating performance with large guide post

    Received "CES 2020 Innovation Awards" in Vehicle Intelligence & Transportation category. 

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 리셉터클
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 15.0, 18.0, 20.0, 23.0 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 15.0, 18.0, 20.0, 23.0, 25.0 mm
    • 결합 높이
    • 15.0, 18.0, 20.0, 23.0, 25.0 mm
    • 핀수
    • 20, 30, 40, 50, 60
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 있음
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 삽발 횟수
    • 10
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 125.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 125.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 140 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 커넥터 형태 정보
  • FX27
    추천

    FX27 시리즈

    Card Edge용 0.8mm Pitch, Floating Board to Board Connector

    1. Pitch : 0.8mm
    2. 높이 : Stakcing Height 22mm MIN
    3. Pin : 40/60/80/100/120
    4. Floating 가동량 (X축 : ± 0.6mm MAX, Y 축 : ± 0.6mm MAX)
    5. 전송 속도 : 2.5Gbps (PCIe-Gen.1)
    6. 중계 기판 Customized
    7. 전류량 : 0.5A / pin
    8. 자동 실장 대응 (흡착 테이프 표준 첨부)
    9. 넓은 Guide 설계로 우수한 결합성

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 2.5 Gbps
    • 접점부 Pitch
    • 0.8 mm
    • 실장 Pitch
    • 0.8 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 22.0 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 결합 높이
    • 22.0 mm
    • 핀수
    • 40, 60, 80, 100, 120
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 있음
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 삽발 횟수
    • 100
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 커넥터 형태 정보
  • FX2B
    추천

    FX2B 시리즈

    1.27mm Pitch Multi-Function Two Piece, Wire-to-Board Connectors

    Wire-to-Board Type
    (1) Positive lock with easy operation
    (2) Applicable cable/ 28 AWG

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 소켓
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 125.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 1.27 mm
    • 접점부 Pitch
    • 1.27 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 18.05, 25.67, 27.83, 30.33, 30.75, 35.45, 37.95, 38.37, 40.53, 43.03, 43.45, 48.15, 48.53, 50.65, 53.23, 55.73, 56.15, 58.31, 60.81, 65.93, 68.43, 68.85, 78.63, 81.13 mm
    • 제품 폭
    • 7.0, 15.0 mm
    • 제품 높이
    • 7.5, 8.75, 12.5, 19.1 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 있음
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 0.2 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압접
    • 적합 전선 타입
    • 플랫 케이블
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 28
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
  • FX30B
    추천

    FX30B 시리즈

    [FunctionMAX™]

    13 to 25A Compatible, Position Misalignment Absorption Type
    Power Supply Connector for PCB Connections

    1. Contact Pitch: 3.81mm, 7.62mm
    2. Current Capacity: 13-25A/pin
    3. Connection Type: Parallel, Coplanar, Right Angle
    4. No. of Pos.: 2 / 3 / 4 / 5pos.
    5. Position Misalignment Absorption Range:±0.3 mm
    6. Effective Mating Length: 2mm
    7. Multi-point Contact Design
    8. Low Insertion / Extraction Force
    9. Robustness
    10. Large Guide For Superior Mating Ability
    11. Protected mating face design
    12. UL, C-UL and TÜV certified.

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 리셉터클
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 접점부 Pitch
    • 3.81, 7.62 mm
    • 실장 Pitch
    • 3.81, 7.62 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 결합 높이
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 5
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • ± 0.3 mm
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • ± 2.0 mm
    • 삽발 횟수
    • 100
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 10.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0, 600.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 250.0, 600.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 커넥터 형태 정보
  • FX31
    추천

    FX31 시리즈

    Power Connections for Internal Automotive Applications — Floating Connector


    1. Vibration Resistance
    2. Heat Resistance up to 125℃
    3. Board Misalignment Absorption
     ・X and Y Directions: ±0.5mm Floating Range
     ・Z Direction: ±1.5mm Effective Mating Length
    4. Contact Pitch: 9.5mm
    5. Connection Type: Stacking (Height: 20mm)
    6. Pin Count Variations: 2pin
    7. Rated Current: 25A/pin

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 리셉터클
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 접점부 Pitch
    • 9.5 mm
    • 실장 Pitch
    • 9.5 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 20.0 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 20.0 mm
    • 결합 높이
    • 20.0 mm
    • 핀수
    • 2
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 있음
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • ± 0.5 mm
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • ± 1.5 mm
    • 삽발 횟수
    • 5
    • 기판실장 방법
    • SMT, Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 25.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 800.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 800.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 커넥터 형태 정보
  • FX36
    추천

    FX36 시리즈

    [FunctionMAX™] 

    0.5mm Pitch, 15 to 20mm Height
    Board to Board Connectors for High-Vibration Environments

     

    1 Compact and Space saving

    2 Mating possible even with misalignment
       X and Y directions: Floating range ±0.7mm 

          Z direction: Effective mating length ±0.5mm​​​​​​​

    3 Vibration Absorption Design

          Z direction: PCB Amplitude Absorption Amount 0.05mm
    4 Two-point contact
    5 125℃ Heat Resistance

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 리셉터클
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 20.0 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 20.0 mm
    • 결합 높이
    • 20.0 mm
    • 핀수
    • 40
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 있음
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 삽발 횟수
    • 5
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 커넥터 형태 정보
  • GT21
    추천

    GT21 시리즈

    Compact Coaxial Cable Connector for Automotive Antenna

    1. Compact Space-Saving Design
    2. One-Step Crimping for Both Internal & External Conductors
    3. Superior High-Frequency Performance
    4. Diverse Options Available

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 단자
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 2.5 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • 핀수
    • 1, 2, 3, 4
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 기판실장 방법
    • SMT, Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 주석
    • 외부접점부 도금
    • 주석
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -30 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
    • 리테이너, 하우징, 중계 플러그
  • GT25
    추천

    GT25 시리즈

    0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch,  Wire-to-Board Connector

    1. Reduces PCB Mounting Space
      (0.64mm Contact Tab Size / 2.2mm Pitch)
    2. Wide Product Line-up
    3. Prying Force : 98N Min.
    4. Heat Resistant Up to 105℃
    5. Clear Tactile Click
    6. Can Be Mated with Other Manufacturers' Products

     

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • Retainer
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40
    • 정격전류
    • 1.0, 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 1.1, 2.2 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.2 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 11.0, 15.4, 19.3, 19.8, 23.7, 24.2, 24.7, 26.75, 28.1, 28.6, 32.5, 36.9, 37.4, 45.7, 46.2, 54.5 mm
    • 제품 폭
    • 13.25, 16.35, 18.5, 19.9 mm
    • 제품 높이
    • 13.0, 13.6, 15.8, 18.8 mm
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • Lock 핀, 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 0.2, 0.5, 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙, 다크 그레이, 라이트 그레이
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 24, 26, 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 20, 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -30 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 리테이너
  • GT32
    추천

    GT32 시리즈

    Automotive shielded connectors for network and high-speed transmission
    1. Full shielded structure
    2. Suitable for in-vehicle shielded connectors

     

    4pos.

    1. Industry's Smallest Shielded 4pos. Connector
    2. Enhanced Shield Design for Video Applications
    3. Multi-port Receptacles, plus High Density Mounting

     

    10, 19pos.

    1. High Speed Transmission
    2. Satisfies Various Automotive Evaluation Requirements
    3. Positive Lock Design with a Clear Tactile Click
    4. Reliable Two-point Contact Design
    5. Strengthen EMI Measures
    6. THR (Through-Hole-Reflow)  *Excluding 10 and 19pos. straight receptacles (THT)

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 잭, 단자
    • 부품
    • Housing, Outer terminal, Shield cover, Shield plate
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 4, 10, 19
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2
    • 실장 Pitch
    • 0.75, 1.5 mm
    • 접점부 Pitch
    • 1.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 1.0, 5.15, 5.2, 5.95, 7.8, 7.85, 8.25, 8.35, 16.9, 18.1, 18.4, 18.5, 18.55, 19.3, 19.4, 19.74, 21.1, 21.55, 21.65 mm
    • 제품 폭
    • 4.9, 6.1, 6.4, 7.1, 9.85, 10.35, 10.65, 12.32, 12.5, 12.55, 12.82, 13.5, 13.7, 15.73, 17.45, 19.4, 21.35, 26.95, 28.35, 29.7, 30.15, 30.2, 32.18, 37.7, 41.45 mm
    • 제품 높이
    • 1.3, 1.325, 1.6, 2.6, 2.75, 2.8, 5.2, 5.4, 5.7, 6.575, 7.15, 7.3, 8.59, 10.3, 10.4, 10.65, 10.83, 11.0, 11.2, 12.3, 12.73, 13.3, 13.85, 17.3, 17.75 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT, Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 스크류
    • 지그재그 패턴
    • 없음, 있음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 그린, 블랙, 블루, 다크 그레이, 그레이, 라이트 그레이, 브라운
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 쉴드 케이블
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
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
    • 하우징, 악세서리
  • GT32F
    추천

    GT32F 시리즈

    고속전송 쉴드 커넥터

    1. 1.5mm Pitch 2열
    2. Wire to Wire 타입
    3. 핀수 : 4핀
    4. 고속 차동전송 대응(LVDS)
    5. 차폐구조 적용 → 우수한 EMI 성능
    6. 가혹 조건의 각종 자동차 규격 준수
    7. 견고한 Lock 구조 및 높은 Click감
    8. 단자와 Cable의 압착방식 결선 구조

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 잭
    • 부품
    • Shield cover, Outer terminal, Housing
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 4
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 접점부 Pitch
    • 1.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.6, 7.8, 8.1, 11.85 mm
    • 제품 폭
    • 4.35, 5.15, 28.35, 39.88 mm
    • 제품 높이
    • 4.3, 4.7, 7.85, 12.2 mm
    • 기판실장 방법
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 다크 그레이, 라이트 그레이
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 쉴드 케이블
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
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
    • 악세서리, 하우징
  • GT37
    추천

    GT37 시리즈

    8.6mm Width , 10.6mm Height
    High-Speed Shielded Connector (Automotive Ethernet 1000BASE‑T1 Compliant)

    1 2pos. differential signal shielded connector
    2 Supports Gigabit Ethernet / 1000BASE‑T1 (STP*)
      *STP・・・Shielded Twisted Pair
    3 Shielded design for signal integrity and noise immunity
    4 Compact and Space-saving design
    5 Compatible with harnesses from other manufacturers
        - Individual harness connectors and tooling available

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 2
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 1.2, 5.43, 5.55, 6.55, 8.3, 8.6 mm
    • 제품 폭
    • 7.0, 8.45, 10.0, 21.2, 25.3, 25.45, 27.25 mm
    • 제품 높이
    • 1.4, 1.98, 3.44, 4.0, 5.75, 9.85, 11.3 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙, 그레이
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 쉴드 케이블
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
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
    • 하우징, 절연 케이스, 실드, 외통
  • GT43
    추천

    GT43 시리즈

    Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector

    1. Compact and space-saving design
    2. Noise-resistant (conducted various noise evaluations)
    3. Seven key variations
    4. Supports One-step crimp termination
    5. High frequency characteristics: 3GHz
     * For applications other than for video, consider using GT21 or GT36S.

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터, 단자, 기타
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 1
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 실장 Pitch
    • 접점부 Pitch
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 제품 폭
    • 제품 높이
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT
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
    • 하우징, 실드, 리테이너
  • GT50
    추천

    GT50 시리즈

    1mm Pitch / Single Row / Small Size/Heat/Vibration Resistant Wire-to-Board Connector for Automotive Internal Connection

    1 Contributes to space-saving and weight reduction
    2 High heat resistance up to 125℃
    3 Stabilizer reduces contact wear and enables high vibration resistance
    4 Robust design for cable routing that resists disconnecting
    5 User-friendly lock design

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 2, 4, 6, 8, 12, 16
    • 정격전류
    • 1.5, 2.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 60.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 60.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 5.0, 6.0, 6.81, 7.8, 8.81, 9.8, 10.81, 12.81, 13.8, 16.81, 17.8, 20.81 mm
    • 제품 폭
    • 7.6, 8.6 mm
    • 제품 높이
    • 5.27, 5.97 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 10
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 0.08 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 0.08 mm²
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징
  • H.FL75
    추천

    H.FL75 시리즈

    Compact 75Ω Coaxial Connectors (Low Profile SMT)

    1. Compact 75Ω Coaxial Connector
    2. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
    3. RF Performance (up to 3GHz) Suitable for 3G-SDI Broadcasting Equipment
    4. Supports Automatic Mounting
    5. Lock Click, Mated Part Protective Shape
    6. RoHS2 Compliant

    • 커넥터 형태
    • 어댑터
    • 부품
    • 일반 호칭
    • BNC, BNC(75), H.FL75
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • 특성 임피던스
    • 75.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 1.5, 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 50, 500
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 니켈, 은
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 1.5 mm
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85, 90 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • Blue, White, Black
    • 결합부 형태 1
    • BNC(75)_Jack
    • 결합부 형태 2
    • H.FL75_Jack
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • HR22
    추천

    HR22 시리즈

    소형, 고성능, 환형 Connector

    1. 방수/비방수 Type 보유, 각각 호환성 有
    2. 방수 성능 (감합時 IP67, IP68)
    3. 압착 & 납땜 Type 보유, 용도에 따라 선택 가능
    4. 콘센트는 조임방식 너트로 패널 장착 용이
    5. Jack Connector Panel Jack으로 사용 가능

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 기타
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 2.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 140.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 20
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 12 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IP 68
    • 접촉저항
    • 내전압
    • 300 V Max.
    • Lock 방식
    • Screw
    • 결선방법
    • 납땜, 압착
    • 케이블 외경
    • 8.5, 10.0 mm
    • 삽발 횟수
    • 100
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 h
    • 외장재료
    • 금속
    • 외장 표면 마감
    • 니켈
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • HR22K
    추천

    HR22K 시리즈

    소형, 방수, 푸쉬온(Push-On) 대검 잠금 커넥터


    1. 독보적인 보안 및 사용자 친화적인 Push-on Bayonet 잠금
    2. 방유와 방수 설계: IPX7 호환(결합된 경우)
    3. 스파이럴 타입 변형 부조 설계.

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • CAT5e
    • 정격전류
    • 2.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 140.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 20
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IPX7
    • 접촉저항
    • 내전압
    • 300 V Max.
    • Lock 방식
    • Push-on Bayonet
    • 결선방법
    • 압착
    • 케이블 외경
    • 10.0 mm
    • 삽발 횟수
    • 100
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 외장재료
    • 금속
    • 외장 표면 마감
    • 니켈
    • 커넥터 형태 정보
  • HR25
    추천

    HR25 시리즈

    High Performance, Ultra-Compact Circular Connectors

    1. Small, high density design
    2. Wide range of product variations
    3. Shielded design
    4. RoHS compliant
    5. High Speed Transmission
     Supports Cat.5e(1Gbps) high speed Ethernet

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 단자
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • CAT5e
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 42.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 4, 6, 8, 12, 16, 20
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 7, 9 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • 접촉저항
    • 내전압
    • 100 V Max.
    • Lock 방식
    • Screw
    • 결선방법
    • 납땜, 압착
    • 케이블 외경
    • 5.0, 7.0 mm
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 외장재료
    • 금속
    • 외장 표면 마감
    • 니켈
    • 커넥터 형태 정보
  • HR25A
    추천

    HR25A 시리즈

    소형 Push/Pull 커넥터

    1. 소형·고밀도
    2. 조작성이 우수한 Push/Pull Lock
    3. 폭넓은 Variation
    - 커넥터 : 플러그, 잭, 리셉터클
    - 결선타입 : 납땜, 압착, 리셉터클은 Direct PCB Mounting 타입
    - 단자 : 플러그, 잭, 리셉터클 모두 리버스 타입
    4. Metal Shell 디자인으로 EMI 차폐대책이 필요한 기기에 최적
    5. RoHS 대응품

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • CAT5e
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 42.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 4, 6, 8, 12, 16, 20
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 9, 7 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • 접촉저항
    • 내전압
    • 100 V Max.
    • Lock 방식
    • Push-pull
    • 결선방법
    • 납땜, 압착
    • 케이블 외경
    • 5.0, 7.0 mm
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 외장재료
    • 금속
    • 외장 표면 마감
    • 니켈
    • 커넥터 형태 정보
  • HR30
    추천

    HR30 시리즈

    Miniature Waterproof Plastic Connectors

    1. Compact, Low- Profile Design
    2. Waterproof Design
    3. User- Friendly Push- Pull Lock
    4. Lightweight Construction
    5. Simple Clamp Structure
    6. Secure 360°Locking
    7. Mis- insertion Prevention
    8. Easy Alignment with Mating Marks
    9. RoHS2 Compliant
    10. High- Speed Data Transmission
    11. Suitable for Long- term Outdoor Use

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 기타
    • 부품
    • Cap
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • CAT5e
    • 정격전류
    • 2.0, 5.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0, 100.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 42.0, 140.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 3, 6, 10, 12
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 6, 7, 8 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IPX7, IP X8
    • 접촉저항
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • 내전압
    • 300 V Max.
    • Lock 방식
    • Friction, Push-pull
    • 결선방법
    • 납땜, 압착
    • 케이블 외경
    • 7.0 mm
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 h
    • 외장재료
    • 플라스틱
    • 외장 표면 마감
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
시리즈 검색 :353개 있습니다