Global icon

시리즈 검색 :21개 있습니다
  • RM-W

    RM-W 시리즈

    HRS 오리지널 범용·다극·소형·방수 커넥터


    모든 기기의 고성능화 및 소형화 요구에 부응한 HRS 오리지널 개발 소형·방수 커넥터

    Screw 체결 Lock 방식으로 뛰어난 방수 신뢰성 구현



    1. 풍부한 Variation

    2. 방수구조

    3. 자유로운 케이블 배선 방향 지원

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 기타
    • 부품
    • Clamp metal
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 5.0, 10.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 350.0, 500.0, 600.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 490.0, 700.0, 840.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 2, 4, 8, 10, 12, 15, 20, 40
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 15, 21, 24, 31, 13 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IPX7, IP X8
    • 접촉저항
    • 내전압
    • 1000, 1500, 1800 V Max.
    • Lock 방식
    • Screw
    • 결선방법
    • 납땜
    • 케이블 외경
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
    • 삽발 횟수
    • 2000
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 금, 은
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48, 500 h
    • 외장재료
    • 금속
    • 외장 표면 마감
    • 니켈, 크롬
    • 커넥터 형태 정보
    • 코드 클램프
시리즈 검색 :21개 있습니다