Global icon

시리즈 검색 :14개 있습니다
  • FH28K
    추천

    FH28K 시리즈

    0.5mm Pitch, 2.55mm Height, 125℃ Heat Resistant FPC/FFC Connectors

    1. 125℃ heat resistance
    2. Highly reliable connection and robust design
    3. Flip lock provides superior operability
    4. Enhanced FPC/FFC retention force
    5. Compatible with 0.3mm FPC/FFC thickness
    6. No pattern prohibited area on bottom of connector (Overmolding Design)7. Pick & Place Mounting
    7. Pick & Place Mounting
    8. Halogen-free
    9. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 9.9, 12.4, 14.9, 18.9, 19.9, 24.9, 27.4, 29.9, 32.4, 34.9, 36.9, 38.9, 41.9, 45.7 mm
    • 제품 높이
    • 2.55 mm
    • 제품 폭
    • 7.2 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 6.4 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 7.2 mm
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 10, 15, 20, 28, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 68, 74, 80
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH48
    추천

    FH48 시리즈

    0.5mm Pitch, 높이 6.18mm, 수직접속, 쉴드 FFC 대응 고속전송 커넥터

    1. 임피던스 매칭 쉴드 FFC 대응
    2. 임피던스 정합 단자 설계
    3. 높은 접촉 신뢰성, 견고한 구조
    4. Flip Lock 방식을 통한 작업 편의성 향상
    5. 자동실장 대응
    6. 할로겐 프리 대응

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 15.0, 15.5, 20.0, 20.5, 25.0, 30.0, 39.0 mm
    • 제품 높이
    • 6.18 mm
    • 제품 폭
    • 4.7 mm
    • 접점 위치
    • 수직타입
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • 쉴드 FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수직
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 4.7 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 6.47 mm
    • 액추에이터 방식
    • 수직타입
    • 핀수
    • 20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • V-by-One HS
    • 전송 속도
    • 3.75 Gbps
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH52C
    추천

    FH52C 시리즈

    1.0mm 피치, 2.0 mm 높이 아래 접점, 전면 플립, CIC 커넥터
     

    1 신뢰할 수 있고 견고한 연결구조
    2 카본이 잘 깎이지 않은 접점 형상
    3 플립락 방식의 뛰어난 작업성
    4 높은 CIC 유지력
    5 CIC두께 0.3mm 대응
    6 커넥터 아래쪽에 패턴 방지 깃이 필요 없음 (오버 몰딩 구조)
    7 할로겐프리
    8 자동구현
    9 500개 말아 포장도 대응

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 17.6 mm
    • 제품 높이
    • 2.0 mm
    • 제품 폭
    • 5.7 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 5.7 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 5.7 mm
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 12
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.003 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH52K
    추천

    FH52K 시리즈

    0.5mm/1mm Pitch 2mm Height 125℃ Heat Resistant FPC/FFC Connector


    1. 125℃ heat resistant connector to satisfy sever automotive requirements
    2. Robust lock structure with unique contact design
    3. Increased FPC/FFC retention force with tabs
    4. Easy visual inspection and enhanced PCB retention force by L-shaped metal fittings
    5. Board area under the connector is available for PCB patterning
    6. Compatible with automatic mounting
    7. RoHS compliant, Halogen-free product
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5, 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.6, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 17.6, 18.1, 20.1, 21.1, 22.1, 25.1, 27.6, 30.1, 35.1, 39.1, 45.1 mm
    • 제품 높이
    • 2.0 mm
    • 제품 폭
    • 5.7 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 5.7 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 5.7 mm
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50, 60, 68, 80
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5, 1.0 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • MIPI D-PHY ver. 1.2, HDMI 1.4a, eDP ver. 1.3
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH63S
    추천

    FH63S 시리즈

    0.5mm Pitch, Height 2.8mm Lower Contact, One-Action Lock, 
    105 ℃ Compatible, FPC/FFC/Shielded FFC Connector

    1. Automatic one action locking design
    2. Dust prevention
    3. Supports FPC/FFC/Shielded FFC
    4. High FPC retention force
    5. FPC/FFC mating detection
    6. Environmental compatibility

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 mm
    • 제품 높이
    • 2.8 mm
    • 제품 폭
    • 5.15 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC, 쉴드 FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 5.15 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 5.15 mm
    • 액추에이터 방식
    • 핀수
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH65
    추천

    FH65 시리즈

    0.5mm Pitch, Height 1.2mm, Bottom Contact,
    Front Flip, 125℃ Compatible, FPC/FFC Connector


    1. Heat Resistant up to 125℃
    2. Low Profile, Space- Saving Design
    3. Satisfies severe requirements for various automotive applications
    4. Flip- lock enables excellent workability
    5. High FPC/FFC Retention Force
    6. FPC/FFC can be inserted easily.
    7. Easy visual inspection after mating FPC/FFC
    8. Supports 0.3mm FPC/FFC thickness
    9. Environment Compatibility

     

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 5.8, 6.8, 7.8, 9.3, 18.8 mm
    • 제품 높이
    • 1.2 mm
    • 제품 폭
    • 3.57 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 3.57 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 3.57 mm
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 8, 10, 12, 15, 34
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • MIPI D-PHY ver. 2.1
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH67
    추천

    FH67 시리즈

    0.5mm Pitch, Height 5.2mm Vertical Connection, One-Action Lock, 2-point Contact,
    125 ℃ Compatible, FFC/FPC/Shield FFC Connector

     

    1. Automatic one action lock design
    2. Two-point contact prevents contact failure by dust
    3. Supports FPC/FFC/Shield FFC
    4. High FPC retention force
    5. Visual inspection on the mated status of FPC/FFC is possible
    6. Environmental

     

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08 mm
    • 제품 높이
    • 5.2 mm
    • 제품 폭
    • 3.57 mm
    • 접점 위치
    • 수직타입
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC, 쉴드 FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수직
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.33, 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 3.57 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 5.45 mm
    • 액추에이터 방식
    • 수직타입
    • 핀수
    • 10, 20, 30, 40, 50
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH69
    추천

    FH69 시리즈

    0.5mm Pitch, Height 2.3mm, Top and Bottom Contact, Backflip, 2-point Contact, 125 ℃ Compatible, FPC/FFC Connector

    1. Industry's first top and bottom 2-point contact design prevents dust intrusion.
    2. Greater Design Flexibility
    3. Improved Workability
    4. FPC/FFC Mis-mating detection
    5. Reduced switching time
    6. 125℃ Heat Resistance
    7. Passes Strict Automotive Testing Requirements
    8. Halogen-Free

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 9.98, 19.98, 24.98, 29.98, 34.98 mm
    • 제품 높이
    • 2.3 mm
    • 제품 폭
    • 8.68 mm
    • 접점 위치
    • 상하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 7.26 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 8.68 mm
    • 액추에이터 방식
    • Back
    • 핀수
    • 10, 30, 40, 50, 60
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH75/FH75M
    추천

    FH75/FH75M 시리즈

    0.5mm/0.4mm Pitch, Height 2mm, Bottom Contact,
    Front Flip, 2-point Contact, 125℃ Compatible, FPC/FFC Connector

     

    1. Two- point contact design prevents dust intrusion.
    2. 125℃ Heat Resistance
    3. High FPC/ FFC Retention Force
    4. Original FPC/ FFC Mis- Mating Detection Mechanism
    5. PCB Layout Compatible with FH52 Series
    6. Passes Strict Automotive Testing Requirements
    7. Environment Compatibility

     

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.4, 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 9.3, 19.3, 24.3, 29.3, 34.3, 38.3, 44.2, 52.2 mm
    • 제품 높이
    • 2.0 mm
    • 제품 폭
    • 5.7 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 5.7 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 5.7 mm
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 10, 30, 40, 50, 60, 68, 100, 120
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.4, 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • MIPI D-PHY, eDP1.3
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.4, 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH79
    추천

    FH79 시리즈

    0.3mm 피치, 1.2mm 높이, 상단 및 하단 접점, 125°C 내열성, 자동차용 백 플립 FPC 커넥터

     

    1 소형 및 공간 절약형
       - 좁은 피치: 0.3mm(장착 피치: 0.6mm)
       - 로우 프로파일: 1.2밀리미터
    2 125°C 내열성은 다양한 자동차 응용프로그램에 대한 엄격한 테스트 요구 사항을 충족합니다.
    3 상단 및 하단 접촉 설계는 보드 설계 유연성을 향상시키고 조립을 단순화합니다.

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.6 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 20.66 mm
    • 제품 높이
    • 1.2 mm
    • 제품 폭
    • 4.64 mm
    • 접점 위치
    • 상하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.2 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 3.96 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 4.64 mm
    • 액추에이터 방식
    • Back
    • 핀수
    • 61
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.3 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • eDP, MIPI
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.3 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • ZK1
    추천

    ZK1 시리즈

    High Temperature and Vibration Resistance, 2mm Pitch, FPC to Board, Automotive Connector

    1. Compact and Light Weight
    2. Simplified Assembly for Size and Weight Reduction
    3. Withstands High Temperature and Vibration in a Compact Design
    4. Robust Center Locking Design
    5. Designed for Electric Shock Prevention
    6. Enhanced Dust Resistance with Two-Point Contact
    7. CPA (Connector Position Assurance) structurally prevents incomplete mating

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • Retainer
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 32
    • 정격전류
    • 1.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 43.2, 44.2 mm
    • 제품 폭
    • 18.7, 19.2 mm
    • 제품 높이
    • 9.66, 10.58 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 10
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙, 베이지
    • 결선방법
    • 적합 전선 타입
    • FPC
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 리테이너
  • FH40

    FH40 시리즈

    0.5mm Pitch, Height 5.8mm, Vertical Connection, FPC/FFC Connector

    1. Reduction in Connection Man- Hours(30% reduction compared to our conventional items)
    2. Prevention of Half and Diagonal Joints
    3. Robust Design and No Falling off Actuator
    4. Excellent Workability with Flip- Lock Design
    5. FPC/ FFC Thickness 0.3mm Compatible
    6. Pick- up Surface for Automatic Mounting
    7. Halogen-free
    8. FPC/ FFC is interchangeable with FH28.

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 5.57, 10.57, 12.57, 15.57, 20.57, 23.07, 25.57, 30.57, 32.57, 40.57 mm
    • 제품 높이
    • 5.8 mm
    • 제품 폭
    • 5.65 mm
    • 접점 위치
    • 수직타입
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수직
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 4.65 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 5.65 mm
    • 액추에이터 방식
    • 수직타입
    • 핀수
    • 10, 20, 24, 30, 40, 45, 50, 60, 64, 80
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH41

    FH41 시리즈

    0.5mm Pitch, 높이 2.5mm, 쉴드 FFC 대응, 고속전송 커넥터

    1. 임피던스 매칭 쉴드 FFC 대응
    2. 임피던스 정합 단자 설계
    3. 높은 접촉 신뢰성, 견고한 구조
    4. Flip Lock 방식에 의한 뛰어난 작업성
    5. 자동실장 대응
    6. 할로겐 프리 대응
    *IEC 61249-2-21 준거
    7. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 11.5, 14.0, 18.0, 19.0, 19.5, 24.0, 29.0, 34.0, 38.0 mm
    • 제품 높이
    • 2.5 mm
    • 제품 폭
    • 6.2 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • 쉴드 FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 6.2 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 6.2 mm
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 60, 68
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
    • 전송 속도
    • 3.75 Gbps
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH55/FH55M

    FH55/FH55M 시리즈

    0.5/0.4 피치, 1.5mm 높이 아래 접점, 프런트 플립 고속 전송대응, FPC 커넥터

     

    1. 그라운드 단자를 갖춘 고속 전송 대응 FPC용 커넥터

    2. 임피던스 정합 단자 설계(16 Gbps 지원)

    3. 0.4mm/0.5mm 피치 선택 가능

    4. 플립록 방식의 명확한 클릭감과 FPC 위치 지정 메커니즘을 통한 높은 접촉 신뢰성

    5. 커넥터 하부의 패턴 금지 구역이 필요 없음(오버몰딩 구조)

    6. 환경 대응. 할로겐 프리. 커넥터에 기준치 이상의 염소와 브롬을 사용하지 않았습니다.

    *IEC 61249-2-21에 따라 정의

    7. 다양한 전송 규격을 지원

    - USB 4Gen. 2(10+ Gbps)
    -PCI Express Gen. 4(16+ Gbps)
    -HDMI 1.4a Embedded Display
    -SATA Gen.3
    -eDP1.4a/b (8.1⁺Gbps)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.4, 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 7.3, 14.4, 15.7, 18.9, 19.3, 23.4 mm
    • 제품 높이
    • 1.5 mm
    • 제품 폭
    • 4.2 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • 고속 FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 4.0 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 4.2 mm
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 10, 22, 31, 40
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.4, 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • PCIe Gen.4, HDMI 1.4a, , Port 1.3 Serial ATA Gen.3, eDP 1.4a/b
    • 전송 속도
    • 16.0 Gbps
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 40.0, 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 40.0, 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.4, 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :14개 있습니다