HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, 1.9mm Width, Low-Profile Hybrid FPC-to-Board Connector Supporting 5A
1. High Power Supply Capacity and Space-saving Design 2. Robust Design 3. Enhanced PCB Peeling Strength 4. High Contact Reliability 5. Superior Mating 6. Halogen-Free
0.35mm Pitch, 0.6mm 결합높이, 정격전류 5A, Board to Board/Board to FPC 커넥터
1. 전력 및 신호 하이브리드 커넥터는 다양한 응용 분야의 전력선 연결에 적합합니다. 2. 공간 절약 : 0.35mm 피치, 1.7mm 깊이, 0.6mm 높이 3. 정격 전류 : 전원 5A, 최대 0.3A. 신호를 위해. 전원 + 신호 하이브리드 커넥터 4. 금속 커버 가이드 리브는 견고성을 향상시킵니다. 5. USB4 Gen2 (10Gbps) 전송 지원 6. 신뢰성이 높은 2 점 접촉 구조 7. 0.3mm 자동 정렬 범위 용 안내 리브 8. 다양한 코어
0.4mm Pitch, 수직결합, 세선동축 커넥터 1. 고밀도 실장 및 소구경 힌지 대응 2. 쉴드성능 강화 3. 클릭감 있는 확실한 Lock 구조 4. 고신뢰성 접촉구조 5. 납타오름 방지 6. 견고한 플러그 구조 7. RoHS, 할로겐 프리 대응
0.4mm Pitch, 걸합높이 1.5mm, 완전 Lock, 쉴드 타입 Board to Board/Board to FPC 커넥터
0.5mm Pitch, 수직결합, 세선동축 커넥터 1. 고속신호 및 eDP™ ver.1.3 대응 2. 공간절감 및 저배화 구현 3. 뛰어난 결합 작업성 구현. 유인량 : ±1.0mm 4. 고신뢰성 접촉구조 5. 쉴드성능 강화 6. 견고한 플러그 구조 7. 클릭감 있는 확실한 Lock 구조 8. Pull Tab (커넥터 발거용) 대응 구조 9. RoHS, 할로겐 프리 대응
0.4mm Pitch, 결합높이 1.5~4.0mm, Board to Board/Board to FPC 커넥터
1. 공간 절약 : 깊이 3.38mm 2. 1.5-4.0mm 스태킹 높이 변형 3. USB4 Gen.2 (10Gbps) 전송 지원 * 4. 긴 효과적인 결합 길이 : 0.45mm 5. 명확한 촉각 클릭으로 안전한 결합 6. 접촉 좌굴 방지 7. 다양한 변형 (실드 포함 : DF40G 시리즈, 완전한 잠금 장치 포함 : DF40GL 시리즈, ADAS 용 : DF40T 시리즈) 8. 10 코어에서 120 코어까지 다양한 코어 수 9. 가이드 리브로 자체 정렬을 확보하십시오 : 0.33mm 10. 니켈 배리어에 의한 납땜 방지 구조 11. 생산 라인 검사 용 고 내구성 커넥터도 제공됩니다. * H = 1.5mm 유형 만 Type-C 신호 전송과 호환됩니다.