Global icon

시리즈명 리스트
시리즈 검색 :6개 있습니다
  • DF53
    추천

    DF53 시리즈

    [SignalBee™]

    0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector

    1 ‘Industry’s smallest‘ 0.6mm pitch crimp connector 1.45mm height, 3.55mm depth
    2 Up to 1.3A Max. when using 2 positions for power.
    3 Robust design withstands cable wiring.
    4 Box-shaped contact design provides contact stability
    5 Crimp case design prevents incomplete mating
    6 Halogen Free

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 14
    • 열 수 (결합부)
    • 실장 Pitch
    • 0.6 mm
    • 접점부 Pitch
    • 0.6 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 10.1, 10.2 mm
    • 제품 폭
    • 2.15, 2.82 mm
    • 제품 높이
    • 1.45 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 20
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 32
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 0.4 mm²
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
  • DF57
    추천

    DF57 시리즈

    [SnapBee™]

    저배, 전원용, Swing Lock Board to Wire Connector (UL/C-UL 규격품)

    1. Swing Lock에 의한 Lock 강화 구조
    2. Cable 발거력 강화를 위한 Lance 구조
    3. 高 접촉 신뢰성 구조
    4. Mis-alignment 방지 구조
    5. 납타오름 방지
    6. Case 빠짐 방비
    7. Cost 대책

    • 커넥터 형태
    • 단자, 소켓, 헤더
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 5, 6
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 1.2, 2.4 mm
    • 접점부 Pitch
    • 1.2, 2.4 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 3.5, 4.1, 4.7, 5.3, 5.9, 6.5, 7.1, 7.7, 8.3, 8.9 mm
    • 제품 폭
    • 4.35, 4.6 mm
    • 제품 높이
    • 1.2, 1.4 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 1.0 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 0.2, 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙, 베이지, 화이트
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28, 30, 34
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 26, 28, 32
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -35 ℃
    • 패널 장착방법
  • DF58
    추천

    DF58 시리즈

    [SnapBee™]

    높이 1.0mm, Board to Wire, 소형·저배 전원용 커넥터

    1. 소형·저배 커넥터
    2. 수직결합 케이블 Flat 압착으로 저배화 실현
    3. HRS 독자적인 ViSe Lock 구조
    4. Max. 2.5A 고전류 대응 (2핀. AWG#28 사용시)
    5. 신뢰성이 높은 접촉 구조
    6. 할로겐 프리 대응

    • 커넥터 형태
    • 단자, 소켓, 헤더
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 6
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 1.2 mm
    • 접점부 Pitch
    • 1.2 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 4.5, 4.6, 5.7, 5.8, 6.9, 7.0, 9.3, 9.4 mm
    • 제품 폭
    • 4.47, 4.77 mm
    • 제품 높이
    • 0.95, 0.975 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 삽발 횟수
    • 10
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙, 베이지
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 30
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
  • FH72
    추천

    FH72 시리즈

    1. 낮은 키, 공간 절약
    2. 원 액션으로 잠금이 걸리는 자동 잠금 구조
    3. 높은 FPC 유지력
    4. FPC 삽입이 용이
    5.0.2mm 두께 FPC에 대응
    6. 자신의 계획에 FPC 오 결합을 검출
    7. 환경 대응
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.6 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • 제품 높이
    • 0.9 mm
    • 제품 폭
    • 3.5 mm
    • 접점 위치
    • 상접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • Actuator 방향
    • 핀수
    • 11, 15, 21, 31
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.3 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 정격전류
    • 0.3 A
  • TF13BA
    추천

    TF13BA 시리즈

    0.4mm Pitch, 0.9mm 높이, 하접점, Back Flip (Front Axis™ ) 타입, FPC 커넥터



    1. 공간절약

    - 0.4mm Pitch, 3.0mm 실장폭, 0.9mm 높이

    2. Back Flip (Front Axis™ ) 타입

    - Actuator가 닫힌 상태로 포장 및 실장되어 Actuator 파손 방지

    3. 높은 신뢰성

    - Side Catcher 적용으로 FPC 발거력 향상

    - 납타오름 방지 구조

    4. 환경대응

    - RoHS, 할로겐 프리 대응품*1



    *1 본 제품은 할로겐 프리 대응품입니다.

    (Br 함유율: 900ppm 이하, Cl 함유율: 900ppm 이하, Br+Cl 총 함유율: 1500ppm 이하)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.4 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 4.2, 5.4, 5.8, 7.0, 7.8, 8.6, 9.4 mm
    • 제품 높이
    • 0.9 mm
    • 제품 폭
    • 3.0 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • Actuator 방향
    • Back
    • 핀수
    • 6, 9, 10, 14, 16, 18, 20
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.4 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전류
    • 0.5 A
  • FH34

    FH34 시리즈

    0.5mm Pitch, 높이 1.0mm, 상·하접점, Back Flip 타입 FPC·FFC 커넥터

    1. 저배 0.5mm Pitch 상·하접점 커넥터
    2. Back Flip & 독자적인 단자구조로 FPC 발거력 대폭 향상
    3. 고속전송 eDP (ver1.3) 규격, MIPI (D-PHY) 규격 대응
    4. Actuator가 열린 상태로 포장 및 실장되어 편리한 FPC 작업성 실현
    5. FPC·FFC 삽입 용이
    6. 0.3mm 두께 FPC·FFC에 대응
    7. 커넥터 하단부 패턴금지영역 불필요 (오버몰딩 구조)
    8. 할로겐 프리 대응
    9. 자동실장 대응
    10. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 22.0, 24.5, 27.0 mm
    • 제품 높이
    • 1.0 mm
    • 제품 폭
    • 3.8 mm
    • 접점 위치
    • 상하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • Actuator 방향
    • Back
    • 핀수
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • USB3.1, eDP, MIPI, SATA, PCIe Gen 3, MIPI D-PHY, eDP1.3
    • 전송 속도
    • 10.0 Gbps
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전류
    • 0.5 A
시리즈 검색 :6개 있습니다