Global icon

시리즈 검색 :1개 있습니다
  • BF4M

    BF4M 시리즈

    Active Optical Connector
    1. Optical Transmissions Achieved by Simplified Electrical Connections
    2. High Speed Signal Transmissions with No EMI Noise
    3. Highly Flexible Optical Fiber
    4. Long Distance, High Speed and High Quality Signal Transmissions
    5. Low Power Consumption
    6. Space-Saving and Low Profile Design with 1.5mm Height
    7. Hirose offers a wide array of optical in-line and device to device connection types.

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • 준거 규격
    • 일반 호칭
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • 삽발 횟수
    • 50
    • 적합 광 파이버
    • Return Loss
    • 감쇠량
    • 삽입손실
    • 광 파이버 재질
    • 실리카 글래스
    • 사용 파장
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 60 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -10 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :1개 있습니다