Global icon

시리즈 검색 :6개 있습니다
  • FH48
    추천

    FH48 시리즈

    0.5mm Pitch, 높이 6.18mm, 수직접속, 쉴드 FFC 대응 고속전송 커넥터

    1. 임피던스 매칭 쉴드 FFC 대응
    2. 임피던스 정합 단자 설계
    3. 높은 접촉 신뢰성, 견고한 구조
    4. Flip Lock 방식을 통한 작업 편의성 향상
    5. 자동실장 대응
    6. 할로겐 프리 대응

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 15.0, 15.5, 20.0, 20.5, 25.0, 30.0, 39.0 mm
    • 제품 높이
    • 6.18 mm
    • 제품 폭
    • 4.7 mm
    • 접점 위치
    • 수직타입
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • 쉴드 FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수직
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 4.7 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 6.47 mm
    • 액추에이터 방식
    • 수직타입
    • 핀수
    • 20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • V-by-One HS
    • 전송 속도
    • 3.75 Gbps
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH52K
    추천

    FH52K 시리즈

    0.5mm/1mm Pitch 2mm Height 125℃ Heat Resistant FPC/FFC Connector


    1. 125℃ heat resistant connector to satisfy sever automotive requirements
    2. Robust lock structure with unique contact design
    3. Increased FPC/FFC retention force with tabs
    4. Easy visual inspection and enhanced PCB retention force by L-shaped metal fittings
    5. Board area under the connector is available for PCB patterning
    6. Compatible with automatic mounting
    7. RoHS compliant, Halogen-free product
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5, 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.6, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 17.6, 18.1, 20.1, 21.1, 22.1, 25.1, 27.6, 30.1, 35.1, 39.1, 45.1 mm
    • 제품 높이
    • 2.0 mm
    • 제품 폭
    • 5.7 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 5.7 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 5.7 mm
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50, 60, 68, 80
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5, 1.0 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • MIPI D-PHY ver. 1.2, HDMI 1.4a, eDP ver. 1.3
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH63S
    추천

    FH63S 시리즈

    0.5mm Pitch, Height 2.8mm Lower Contact, One-Action Lock, 
    105 ℃ Compatible, FPC/FFC/Shielded FFC Connector

    1. Automatic one action locking design
    2. Dust prevention
    3. Supports FPC/FFC/Shielded FFC
    4. High FPC retention force
    5. FPC/FFC mating detection
    6. Environmental compatibility

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 mm
    • 제품 높이
    • 2.8 mm
    • 제품 폭
    • 5.15 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC, 쉴드 FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 5.15 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 5.15 mm
    • 액추에이터 방식
    • 핀수
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH67
    추천

    FH67 시리즈

    0.5mm Pitch, Height 5.2mm Vertical Connection, One-Action Lock, 2-point Contact,
    125 ℃ Compatible, FFC/FPC/Shield FFC Connector

     

    1. Automatic one action lock design
    2. Two-point contact prevents contact failure by dust
    3. Supports FPC/FFC/Shield FFC
    4. High FPC retention force
    5. Visual inspection on the mated status of FPC/FFC is possible
    6. Environmental

     

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08 mm
    • 제품 높이
    • 5.2 mm
    • 제품 폭
    • 3.57 mm
    • 접점 위치
    • 수직타입
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC, 쉴드 FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수직
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.33, 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 3.57 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 5.45 mm
    • 액추에이터 방식
    • 수직타입
    • 핀수
    • 10, 20, 30, 40, 50
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH34

    FH34 시리즈

    0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact Back Flip FPC/FFC Connector

    1. Low-profile 0.5mm Pitch, Both Upper and Lower Contacts Connector
    2. FH34SRJ : Back Flip & Unique Contact Design Greatly Improves FPC Retention Force
    3. FH34D : FPC/FFC with Tabs and Improved FPC Retention Force
    4. High Speed Transmission
    5. Delivery with Lock Open
    6. Easy FPC/FFC Insertion
    7. Compatible with 0.3mm thick FPC/FFC
    8. No pattern prohibited area is required on the lower surface of the connector.
     (Overmolding Design)
    9. Halogen-free
    10. Automatic Mounting
    11. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 22.0, 24.5, 27.0 mm
    • 제품 높이
    • 1.0 mm
    • 제품 폭
    • 3.8 mm
    • 접점 위치
    • 상하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Non-ZIF, ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 3.45 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 3.8 mm
    • 액추에이터 방식
    • Back
    • 핀수
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • USB3.1, SATA, PCIe Gen 3, MIPI D-PHY, eDP1.3,
    • 전송 속도
    • 10.0 Gbps
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH41

    FH41 시리즈

    0.5mm Pitch, 높이 2.5mm, 쉴드 FFC 대응, 고속전송 커넥터

    1. 임피던스 매칭 쉴드 FFC 대응
    2. 임피던스 정합 단자 설계
    3. 높은 접촉 신뢰성, 견고한 구조
    4. Flip Lock 방식에 의한 뛰어난 작업성
    5. 자동실장 대응
    6. 할로겐 프리 대응
    *IEC 61249-2-21 준거
    7. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 11.5, 14.0, 18.0, 19.0, 19.5, 24.0, 29.0, 34.0, 38.0 mm
    • 제품 높이
    • 2.5 mm
    • 제품 폭
    • 6.2 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • 쉴드 FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 6.2 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 6.2 mm
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 60, 68
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
    • 전송 속도
    • 3.75 Gbps
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :6개 있습니다