Global icon

Ergebnisse:3Artikel
  • HR30
    Empfohlen

    HR30 Serie

    Miniature Waterproof Plastic Connectors

    1. Compact, Low- Profile Design
    2. Waterproof Design
    3. User- Friendly Push- Pull Lock
    4. Lightweight Construction
    5. Simple Clamp Structure
    6. Secure 360°Locking
    7. Mis- insertion Prevention
    8. Easy Alignment with Mating Marks
    9. RoHS2 Compliant
    10. High- Speed Data Transmission
    11. Suitable for Long- term Outdoor Use

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 기타
    • 부품
    • Cap
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • CAT5e
    • 정격전류
    • 2.0, 5.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0, 100.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 42.0, 140.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 3, 6, 10, 12
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 6, 7, 8 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IPX7, IP X8
    • 접촉저항
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • 내전압
    • 300 V Max.
    • Lock 방식
    • Friction, Push-pull
    • 결선방법
    • 납땜, 압착
    • 케이블 외경
    • 7.0 mm
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 h
    • 외장재료
    • 플라스틱
    • 외장 표면 마감
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • LF
    Empfohlen

    LF Serie

    소형 방수실드커넥터
    1. 소형 ·견고
    2. 바요넷록 구조
    3. 방수구조
    4. 실드선이 쉽게 접속
    5. 단순화된 조립품 FTE
    6. 다양한 종류
    7. 고속 전송지원
        Cat. 5e(1Gbps)&Cat. 6A(10Gbps) 고속이 더 넷
    8. 장기 야외 사용에 적합
    9. 안전 규격 취득
    10. RoHS2준수

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 기타
    • 부품
    • Flange, Cap
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • CAT5e, CAT6A
    • 정격전류
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • 기타 핀수
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • 셸 크기(mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IPX7, IP X8
    • 접촉저항
    • 내전압
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • Lock 방식
    • Friction, Screw, Bayonet
    • 결선방법
    • 납땜, 압착
    • 케이블 외경
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음, 있음
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48, 500 h
    • 외장재료
    • 금속
    • 외장 표면 마감
    • 니켈, 크롬
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • HR10

    HR10 Serie

    High Performance Miniature Circular Connectors

    1. A Simple, Yet Highly Reliable Design for Compact, High Density Applications
    2. Extremely Easy Mating/ Unmating Operations
    3. Compatible Variations

    4. High Speed Transmission

     Supports Cat.5e(1Gbps) high speed Ethernet

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 기타
    • 부품
    • Cap
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 2.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0, 150.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 140.0, 200.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 4, 5, 6, 10, 12, 20
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • 접촉저항
    • 10.0 mΩ Max.
    • 내전압
    • 300, 500 V Max.
    • Lock 방식
    • Screw, Push-pull
    • 결선방법
    • 납땜, 압착
    • 케이블 외경
    • 5.0, 7.0, 9.0 mm
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음, 있음
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 접점부 도금
    • 금, 은, 주석
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 h
    • 외장재료
    • 금속
    • 외장 표면 마감
    • 니켈, 크롬
    • 커넥터 형태 정보
Ergebnisse:3Artikel