Global icon

시리즈 검색 :3개 있습니다
  • DF60
    추천

    DF60 시리즈

    [EnerBee™]

    65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)

     

    1. Maximum 65A current carrying capacity (derating curve at 25℃ ambient temperature)
    2. Finger protection variants available
    3. Right angle crimp socket type available
    4. Sequential structure is available. Crimp Contact is available
    5. Positive lock structure for preventing incomplete mating
    6. Highly reliable 5-point contacts including independent spring contacts
    7. Reverse insertion prevention into PCB
    8. UL/C-UL, TÜV standard compliant
    9. Glow wire compliant (per IEC 60695-2-11)

     

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 단자
    • 부품
    • Cover case
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 핀수
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 정격전류
    • 40.0, 42.0, 45.0, 50.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 1000.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 1000.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 10.16 mm
    • 접점부 Pitch
    • 10.16 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 44.72, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 59.88, 63.0, 69.84 mm
    • 제품 폭
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • 제품 높이
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 스크류
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 도금두께
    • 0.2 μm
    • 하우징 색상
    • 레드, 블랙, 그레이
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 8, 12
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 8, 10
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그, 커버 케이스
  • LF
    추천

    LF 시리즈

    소형 방수실드커넥터
    1. 소형 ·견고
    2. 바요넷록 구조
    3. 방수구조
    4. 실드선이 쉽게 접속
    5. 단순화된 조립품 FTE
    6. 다양한 종류
    7. 고속 전송지원
        Cat. 5e(1Gbps)&Cat. 6A(10Gbps) 고속이 더 넷
    8. 장기 야외 사용에 적합
    9. 안전 규격 취득
    10. RoHS2준수

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 기타
    • 부품
    • Flange, Cap
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • CAT5e, CAT6A
    • 정격전류
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • 기타 핀수
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • 셸 크기(mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IPX7, IP X8
    • 접촉저항
    • 내전압
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • Lock 방식
    • Friction, Screw, Bayonet
    • 결선방법
    • 납땜, 압착
    • 케이블 외경
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • 삽발 횟수
    • 1000
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음, 있음
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48, 500 h
    • 외장재료
    • 금속
    • 외장 표면 마감
    • 니켈, 크롬
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • PS3C
    추천

    PS3C 시리즈

    대전류 1Pin Cable 연결 Connector

    L 자형 플러그에 의한 공간 절약 가능, 높은 배선 자유도, 오삽입 방지 구조
    Figer Protection IP2X 대응, 범용 공구를 이용한 Harness 작업 가능

    1. 대전류 대응 (150A)
    2. 공간 절약과 자유도가 높은 배선
    3. 오삽입 방지 형상
    4. Finger Protection IP2X
    5. UL, C-UL, TÜV 규격 대응
    6. 2 가지 Variation
    7. 범용 공구로 Harness 작업 가능

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • Plug Cover, Screw
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 100
    • 핀수
    • 1
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Latch Lock
    • 정격전류
    • 125.0, 210.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 1500.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 1500.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • 결선방법
    • 나사고정
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 5
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 14.0 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 50.0 mm²
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 커버 케이스, 악세서리
시리즈 검색 :3개 있습니다