Global icon

시리즈 검색 :2개 있습니다
  • MQ221

    MQ221 시리즈

    105A, Power/Signal Hybrid Plug-in Connectors

    1. Rated current up to 105A (Ambient temperature 25℃) 5pos. Power (3-phase power source + ground) / Signal hybrid plug-in connectors
    2. Compact design applicable to 3U size
    3. Floating design allows for mounting-misalignment of ±2mm in XY directions
    4. Multiple power contact points decrease heat generation due to current flow
    5. Finger protection design
    6. Long effective mating length provides sufficient design margin

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 삽발 횟수
    • 100
    • 핀수
    • 5
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • 정격전류
    • 80.0 A
    • 정격전류 기타
    • 1.0 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 600.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • AC 200.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • DC 600.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • DC 200.0 V
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 기판실장 스타일
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 4
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 2
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 22.0 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 38.0 mm²
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
  • PS4

    PS4 시리즈

    High Current Connector for Busbar Applications

    1. Supports High Current
    2. Floating Structure (Patent pending)
    3. Pluggable Busbar Connector
    4. Compact Design

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 방수 성능
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 삽발 횟수
    • 50
    • 핀수
    • 1
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • 정격전류
    • 150.0, 300.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 600.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 600.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • 기판실장 스타일
    • 결선방법
    • 나사고정
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :2개 있습니다