Global icon

시리즈 검색 :7개 있습니다
  • DF51
    추천

    DF51 시리즈

    [SignalBee™]

    2mm 피치, 양수 잠금, Wire-to-Board 커넥터(UL, C-UL 표준 인증 제품)

    1. 안정적인 연결을 위한 양수 잠금
    2. 유연한 설계를 위한 다양한 기능
    3. 보안 측면 잠금 설계
    4. 잘못된 교미 방지
    5. DF11 시리즈와 동일한 접점 및 크림핑 도구 사용
    6. 화분에 적합한 것
    7. 분기 어댑터
    8. 복합 분기 어댑터
    9. UL, C-UL 인증

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 어댑터
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • 정격전류
    • 2.0, 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 250.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2
    • 실장 Pitch
    • 2.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • 제품 폭
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • 제품 높이
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30, 50
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28, 30
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22, 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그
  • DF51K
    추천

    DF51K 시리즈

    [SignalBee™]
    2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

    1. Wide-Ranging Options to Meet Diverse Customer Needs
    2. Center Lock Design for High-Density Mounting and Easy Operation
    3. Secure Mating with Clear Tactile Click
    4. High contact reliability with long effective mating length and 2-point contact design
    5. Prevents Incorrect Mating
    6. Suitable for Potting
    7. Compatible Crimping Tools
    8. UL, C-UL certified

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 소켓, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • 정격전류
    • 0.5, 2.0, 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0, 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 100.0, 250.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2
    • 실장 Pitch
    • 2.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.8, 7.2, 8.8, 9.2, 9.4, 10.8, 11.2, 12.8, 13.2, 13.4, 14.8, 15.2, 16.8, 17.2, 17.4, 18.8, 19.2, 20.8, 21.2, 21.4, 22.8, 23.2, 24.8, 25.2, 26.8, 27.2, 28.8, 29.2, 30.8, 31.2, 32.8, 33.2, 35.4 mm
    • 제품 폭
    • 6.6, 7.35, 7.7, 8.75, 9.35, 9.7, 10.15, 11.9, 12.0, 12.05 mm
    • 제품 높이
    • 6.3, 6.6, 8.4, 8.75, 9.1, 9.7 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT, Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30, 50
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 0.1, 0.2, 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 28, 30
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22, 24, 30
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 0.055, 0.089, 0.342 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 0.055, 0.221, 0.342 mm²
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
  • DF62
    추천

    DF62 시리즈

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

     

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 단자, 중계 플러그
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 핀수
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • 정격전류
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 250.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 250.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 실장 Pitch
    • 2.2 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.2 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • 제품 폭
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • 제품 높이
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • 기판고정방법
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 레드, 블랙, 화이트
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 28, 30
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22, 24, 30
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -35 ℃
    • 패널 장착방법
    • Snap-in
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그
  • DF63
    추천

    DF63 시리즈

    15A 3.96mm pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply
    (UL, C-UL and TÜV Listed)


    1. Rated for up to 15A
    2. Secure mating and clear tactile click
    3. Prevents incomplete insertion of the crimp contact
    4. Reverse mounting prevention to PCB
    5. Short-circuit prevention
    6. Molded lance design
    7. Suitable for potting
    8. Solder crack prevention

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 플러그, 소켓, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 핀수
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 정격전류
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 630.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 630.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 3.96, 7.92 mm
    • 접점부 Pitch
    • 3.96, 7.92 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • 제품 폭
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • 제품 높이
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 없음
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30, 50
    • 접점부 도금
    • 금, 주석
    • 도금두께
    • 하우징 색상
    • 블랙, 화이트
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 18, 22
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 16, 20
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 패널 장착방법
    • Snap-in
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 중계 플러그
  • IX
    추천

    IX 시리즈

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance


    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
    8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
      *Field-Assembly Plug only

     

    Compact Waterproof Push-Pull Type
    Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
    High EMC resistance

    1. IP65, IP67 Compliant
    2. Push-Pull Lock
    3. Supports High-Density Mounting
    4. Compatible with All Receptacle Types

     

    Splashproof Cover Type
    1. Splashproof/Dustproof -IP54 when mated
    2  High mounting density -15mm mounting pitch
    3  Compatible with all ix Industrial™ receptacle types

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • Screw
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • IEC 61076-3-124
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 전송 규격
    • CAT6A
    • 전송 속도
    • 10.0 Gbps
    • 방수 성능
    • IP 65, IP 67
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 h
    • 삽발 횟수
    • 100, 750, 5000
    • 핀수
    • 8, 10
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Push-pull, Latch Lock
    • 정격전류
    • 3.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 60.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 결선방법
    • 납땜, 압접
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 70, 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 커넥터 형태 정보
    • 악세서리
  • ZE05
    추천

    ZE05 시리즈

    High-Temperature and Vibration-Resistant Automotive 
    Interface Connector (0.5 Size / 2mm Pitch)


    1.  Space-Saving Design (0.5 Contact Tab Size / 2mm Pitch)
    2.  High-Temperature Resistance up to 125°C
    3.  High Vibration Resistance
    4.  Rated Current -5A (Single Contact) /2A(All Contacts)
    5.  Retention Force Supports 40N Tensile Strength
    6.  Wide Product Variations

          -Straight, Right-Angle, In-Line, and CPA Versions Available

          -2 to 40 Positions

    7. Compatible with 20 to 26 AWG (0.13 to 0.5 mm²)
    8.  CPA (ZE05C) Helps Prevent Incomplete Mating
         and Improves Connection Reliability*

    *CPA (Connector Position Assurance) 

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • 정격전류
    • 2.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 60.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 60.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1, 2
    • 실장 Pitch
    • 1.0, 2.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.22, 13.3, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.22, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.42, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.42, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.42, 29.6, 29.9, 30.8, 33.6, 34.52, 35.9, 36.8, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • 제품 폭
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3, 25.0 mm
    • 제품 높이
    • 8.05, 8.34, 8.55, 8.84, 9.7, 9.95, 10.2, 10.3, 13.2 mm
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙, 다크 그레이, 그레이, 제비꽃
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 26
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 20, 22, 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 0.13, 0.3, 0.35 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 0.22, 0.3, 0.35, 0.5 mm²
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
    • 하우징, 리테이너
  • ZE05(Hybrid)
    추천

    ZE05(Hybrid) 시리즈

    High Temperature and Vibration Resistance, 0.5+1.5 Size / 2mm Pitch,
    Automotive Interface Connector

     

    1.Space-saving (0.5+1.5 Terminal Size, 2mm Pitch)
    2.High Temperature Resistance: 125℃
    3.High Vibration Resistance
    4.Rated Current
            Signal: 2A (All Pins Power Supply) / Power: 10A (All Pins Power Supply)
    5.Compatible Cable
            Signal: 20-22 AWG (0.3-0.5sq), 24-26 AWG (0.13-0.22sq)
            Power: 16-18 AWG (0.75-1.25sq)

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 핀수
    • 26
    • 정격전류
    • 2.0, 10.0 A
    • 정격전류 기타
    • 2.0 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 60.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 60.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 2
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 41.1, 43.1 mm
    • 제품 폭
    • 20.0, 20.5 mm
    • 제품 높이
    • 14.1, 17.4 mm
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 납땜
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 1.6 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 22, 26
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 16, 20, 24
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 0.13, 0.3 mm²
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 0.22, 0.5, 1.25 mm²
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 패널 장착방법
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :7개 있습니다