HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
0~11GHz, 높이 0.85mm, 초소형 동축 스위치 1. 낮은 삽입손실 (미결합시) - 0~3GHz : 0.1dB 이하 - 3GHz~6GHz : 0.2dB 이하 - 6GHz~11GHz : 0.3dB 이하 2. 초저배·공간절감 - 높이 : 0.85mm (Normal) - 사이즈 : 1.8mm×1.8mm (Normal) 3. 광대역 (0~11GHz)에 사용가능 - 0~11GHz (미결합시)와 광대역에 사용가능 4. 실장 금지영역 및 Set 개구구멍 축소화 - 플러그 외경이 ø2.24mm에 불과하여 실장 금지영역 및 Set 개구부 최소화 가능 5. 자동실장 대응 - 엠보스 테이프에 의한 자동실장 대응 6. 베릴륨 프리, 할로겐 프리 대응 - 리셉터클에 베릴륨, 염소, 브롬 미사용 *IEC 61249-2-21 준거
1.9mm to 2.4mm Mated Height, Light Weight SMT Micro Coaxial Connector 1. Space- Saving Design 2. Solderless Connection Type Available *U.FL(A) 3. RF Performance (up to 18GHz) 4. Ultra- Fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated Cables) 5. Supports Automatic Mounting 6. Clear, Tactile Lock 7. Halogen- Free and RoHS2 Compliant 8. Harnessable with SMA, MMCX and TNC on One Side
2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector 1 Low profile RF connector (Mated height : 2.5mm Max.) 2 Gold plating for corrosion resistance 3 Clear tactile click improves operability 4 Improved peeling strength using 4 ground contacts 5 Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.6 Max. (DC to 8GHz) 6 Pick & place mounting 7 Suitable for automotive applications such as AVN, Telematics, Camera module, Antenna etc.