U.FL 시리즈 추천
Light Weight Micro SMT Coaxial Connector, 1.9mm to 2.4mm Mated Height
특징
1.9mm to 2.4mm Mated Height,
Light Weight SMT Micro Coaxial Connector
1. Space- Saving Design
2. Solderless Connection Type Available *U.FL(A)
3. RF Performance (up to 18GHz)
4. Ultra- Fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated Cables)
5. Supports Automatic Mounting
6. Clear, Tactile Lock
7. Halogen- Free and RoHS2 Compliant
8. Harnessable with SMA, MMCX and TNC on One Side
동영상 목록
주요 사양
- 커넥터 형태
- 리셉터클, 어댑터, 치구・치공구
- 부품
- 일반 호칭
- SMA, U.FL
- 준거 규격
- 방수 성능
- 하네스 제품
- 없음, 있음
- 케이블 길이
- 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 116, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 270, 300, 305, 350, 400, 420, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- 특성 임피던스
- 50.0 Ω
- 주파수 (Max.)
- 3.0, 6.0, 8.0, 12.0, 18.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.2, 1.3 Max.
- 핀수
- 1
- 삽발 횟수
- 30, 500, 1000, 10000
- 기판실장 방법
- SMT, Through Hole DIP
- 개구부 방향
- Straight, Right Angle
- 중심접점부 도금
- 금
- 외부접점부 도금
- 금, 니켈, 은
- 적합 동축 케이블 타입
- 케이블 외경
- 0.81, 0.95, 1.13, 1.32, 1.37 mm
- 결선방법
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 쉴드 직경
- 중심도체 직경
- 적합 전선 비고
- 사용온도범위 (Max.)
- 85, 90, 105 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40, -10 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- White, Black, Gray
- 결합부 형태 1
- SMA_Jack, SMA_Plug, SMA, RP-TNC, U.FL, RP-SMA
- 결합부 형태 2
- U.FL_Plug, U.FL_Jack, U.FL, ML51
- Return Loss
- 커넥터 형태 정보
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.