Global icon

Ergebnisse:1Artikel
  • DF61Y
    Empfohlen

    DF61Y Serie

    [SnapBee™]

    Board to Wire, 소형·저배, 전원용 커넥터

    1. HRS 독자적인 ViSe Lock 구조
    2. 수직결합에 의한 작업성 향상 및 공간절감 구현
    3. 소형·저배 사이즈로 고전압·고전류 대응 (H=2mm, AWG#24, Max. 4A)
    4. 고내열 대응
    5. 할로겐 프리 대응

    • 커넥터 형태
    • 헤더, 소켓
    • 부품
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, C-UL/CSA
    • 핀수
    • 2, 3
    • 정격전류
    • 4.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 350.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 350.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 열 수 (결합부)
    • 1
    • 실장 Pitch
    • 2.2 mm
    • 접점부 Pitch
    • 2.2 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 3.84, 5.1, 6.04, 7.3 mm
    • 제품 폭
    • 6.06, 7.35, 8.03 mm
    • 제품 높이
    • 1.9, 2.0 mm
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board
    • 기판고정방법
    • 지그재그 패턴
    • 추천 기판 두께
    • 1.0 mm Max.
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 접점부 도금
    • 주석
    • 도금두께
    • 1.0 μm
    • 하우징 색상
    • 블랙, 베이지
    • 결선방법
    • 압착
    • 적합 전선 타입
    • 디스크리트 와이어
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 28
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 24
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
Ergebnisse:1Artikel