Global icon

시리즈 검색 :1개 있습니다
  • CX
    추천

    CX 시리즈

    USB Type-C Connector

    1. USB Type-C compliant interface connector
    2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
    3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
    4. Wide Product Variation
    5. Halogen-free

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 기타
    • 부품
    • Plug unit, Plug shell
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 1000 mm
    • 일반 호칭
    • |K|USB Type-C
    • 준거 규격
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, USB4 Gen.2x2
    • 전송 속도
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • 방수 성능
    • IP X8, IPX4
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 10000
    • 핀수
    • 16, 24
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Friction
    • 정격전류
    • 5.0, 6.0 A
    • 정격전압 (AC)
    • AC 48.0 V
    • 정격전압 (DC)
    • DC 48.0 V
    • 기판실장 방법
    • THR, SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard on-Board, Standard off-set
    • 결선방법
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 60, 80, 85, 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -30, -20 ℃
    • 케이블 색상
시리즈 검색 :1개 있습니다