Global icon

시리즈 검색 :1개 있습니다
  • JR-W

    JR-W 시리즈

    방수 환형 커넥터

    1. 방수 성능 (감합時 IPX7, IPX8)
    2. 내부식성을 고려하여 외장 Shell 도금 진행, 다양한 환경에서 사용 가능

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 단자, 기타
    • 부품
    • Clamp metal, Cap, CAP
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • UL, TÜV
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 100.0, 250.0, 300.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 140.0, 350.0, 420.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 3, 4, 5, 7, 10, 24
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 25, 13, 16, 21 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IPX7, IP X8
    • 접촉저항
    • 3.0, 5.0 mΩ Max.
    • 내전압
    • 1000, 3000 V Max.
    • Lock 방식
    • Screw
    • 결선방법
    • 납땜, 압착
    • 케이블 외경
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
    • 삽발 횟수
    • 100, 500
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 500 h
    • 외장재료
    • 금속
    • 외장 표면 마감
    • 니켈, 크롬
    • 커넥터 형태 정보
    • 코드 클램프, 악세서리
시리즈 검색 :1개 있습니다