
-
제품 카테고리
- I/O
- 규격품
- Board to Wire
-
Board to Board/Board to FPC
편리한 검색 도구 목록
유형 다른 선택 맵
-
FPC/FFC
편리한 검색 도구 목록
유형 다른 선택 맵
- 고주파 동축 커넥터
- 광 커넥터
- 모듈러 잭/플러그
- Wire to Wire
- 카드 커넥터/IC소켓
- 카드엣지 커넥터
- 자동차용 커넥터
- 전원용 커넥터
- 고속전송대응 커넥터
- 방수 커넥터
-
용도 및 응용
- 소비자
-
스마트폰 및 웨어러블
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
스마트 가전
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
PC & 태블릿
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
다른 소비자 장비
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
- 자동차
-
자동 운전 차량
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
자동차 파워 트레인
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
차량용 인포테인먼트
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
코네쿠텟도카
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
자동차 조명
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
- 생산기
-
스마트그리드
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
FA
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
로봇
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
의료기기
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
텔레콤/네트워크
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
데이터 센터
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
철도・건설기계
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
기타 산업기기
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
OA기기
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션

MDF97-5S-3.5C
CL0547-1101-8-00
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 January. 23, 2025
제품 정보
- 제품명
- MDF97-5S-3.5C
- HRS NO
- CL0547-1101-8-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 소켓
- 부품
- 하네스 제품
- 없음
- 준거 규격
- 안전규격
- C-UL/CSA, UL
- 핀수
- 5
- 정격전류
- 5.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 250.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 250.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 열 수 (결합부)
- 1
- 실장 Pitch
- 접점부 Pitch
- 3.5 mm
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 23.0 mm
- 제품 폭
- 7.4 mm
- 제품 높이
- 5.85 mm
- 기판실장 방법
- 기판실장 스타일
- 기판고정방법
- 지그재그 패턴
- 없음
- 추천 기판 두께
- 개구부 방향
- 삽발 횟수
- 30
- 접점부 도금
- 도금두께
- 하우징 색상
- 블랙
- 결선방법
- 적합 전선 타입
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 권장 FPC 케이블 두께(mm)
- 사용온도범위 (Max.)
- 105 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 패널 장착방법
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 32nd 비 함유
- 커넥터 형태 정보
제품사이즈
- Lock 방식
- Latch Lock
- 키
- 없음
- 핑거 프로텍트
- 쉴드 기능
- 없음
전기사양
- 접촉저항
- 30.0 mΩ Max.
- 내전압
- 1500 V Max.
- 전송 규격
- 전송 속도
기타
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 비고
- 케이블 외경
- 탭 폭 (mm)
기계적 성능
- 포장
- 단품포장
- 구매 단위
- 100 PCS
- 흡착 테이프
- 제품 질량
- 0.47 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 5000 PCS
포장 사양
- 케이블 색상
- 글로우 와이어 대응
- 비대응
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
데이터시트
- 도면 (2D) - English [MDF97-5S-3.5C_CL0547-1101-8-00_2DDrawing_0001226278.pdf: 166 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [MDF97-5S-3.5C_CL0547-1101-8-00_2DDrawing_0000619713.pdf: 148 KB]
- 규격표 - English [MDF97-5S-3.5C_CL0547-1101-8-00_SpecSheet_0001226279.pdf: 160 KB]
- 규격표 - 日本語 [MDF97-5S-3.5C_CL0547-1101-8-00_SpecSheet_0001106762.pdf: 200 KB]
- 제품 가이드라인 - 日本語 [MDF97-5S-3.5C_CL0547-1101-8-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- 인증 자료 (UL) [MDF97-5S-3.5C_CL0547-1101-8-00_Certifications_UL_0001457567.pdf: 407 KB]
- 인증 자료 (UL/cUL) [MDF97-5S-3.5C_CL0547-1101-8-00_Certifications_cUL_0001457568.pdf: 407 KB]
적합단자/하우징
제품명
적합 전선사이즈
AWG 22.0-24.0