
-
Catégorie
-
E/S (ENTREE/SORTIE)
Utile Liste des outils de recherche
-
Produits standard
Utile Liste des outils de recherche
-
CARTE-A-FIL
Utile Liste des outils de recherche
-
CARTE-A-CARTE, CARTE-A-FPC
Utile Liste des outils de recherche
Type Une autre carte de sélection
-
FPC/FFC
Utile Liste des outils de recherche
Type Une autre carte de sélection
-
RF/COAXIAL
Utile Liste des outils de recherche
-
CONNECTEUR FIBRE OPTIQUE
Utile Liste des outils de recherche
-
JACK/PLUG MODULAIRE
Utile Liste des outils de recherche
-
FIL-A-FIL
Utile Liste des outils de recherche
-
IC CARD/IC SOCKET
Utile Liste des outils de recherche
-
CARD EDGE
Utile Liste des outils de recherche
-
AUTOMOBILE
Utile Liste des outils de recherche
-
PUISSANCE
Utile Liste des outils de recherche
-
HAUT DEBIT
Utile Liste des outils de recherche
-
CONNECTEUR ETANCHE
Utile Liste des outils de recherche
-
E/S (ENTREE/SORTIE)
-
Anwendungen
- Consommateur
-
Smartphone et Portable
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Appareils intelligents
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
PC & tablette
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Autre équipement grand public
Application récemment examinée
Applications recommandées
- Automobile
-
Voiture autonome
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Groupe motopropulseur (pour l'automobile)
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Infomation (pour l'automobile)
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Voitures connectées
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Éclairage automobile
Application récemment examinée
Applications recommandées
- Machines industrielles
-
Réseau électrique intelligent
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Automatisation industrielle
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Robots
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Médical
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Télécommunications / Réseaux
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Centre de données (Data Centers)
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Véhicules Ferroviaires/Utilitaires
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Autres équipements industriels
Application récemment examinée
Applications recommandées
-
Bureautique
Application récemment examinée
Applications recommandées

UX40-MB-5P
CL0240-0004-7-00
RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- UX40-MB-5P
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 01, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- UX40-MB-5P
- CL No.
- CL0240-0004-7-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- MiniUSB
- Norme industrielle
- USB
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- USB2.0
- Débit
- 0.48 Gbps
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48 hours h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 5000
- Nombre de voies
- 5
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 0.8 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 30.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Méthode de raccordement du fil
- Soudure
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 75 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -30 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 33rd Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Pas d'assemblage
- 1.2 mm
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.75 μm
- Pistes decalees
- Non
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Civilite
- Couleur du boitier
- Noire
- Blindage métallique
- Oui
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- 100 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 22.7 mm
- Longueur du connecteur
- 7.45 mm
- Largeur du connecteur
- 6.2 mm
- File / Câble UL
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- USB2.0 CABLE
- Diamètre extérieur du câble
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 50 PCS
- Masse
- 1.08 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 500 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [UX40-MB-5P_CL0240-0004-7-00_2DDrawing_0000901982.pdf: 110 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [UX40-MB-5P_CL0240-0004-7-00_2DDrawing_0000421443.pdf: 120 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [UX40-MB-5P_CL0240-0004-7-00_SpecSheet_0000147221.pdf: 120 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [UX40-MB-5P_CL0240-0004-7-00_SpecSheet_0001047514.pdf: 137 KB]
Information d'assemblage
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Angle droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Angle droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Angle droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Angle droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Angle droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Angle droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Angle droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle