RM15TRD-10SB(71)
CL0109-0710-1-71
					RoHS (EU)2015/863
					
			
				
				※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
			
			
		- Серийный номер
 - RM15TRD-10SB(71)
 - Тип разъема
 - Гнездо
 - Компоненты
 - Общий тип
 - Отраслевой стандарт
 
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
				Информация по продукту
			- Серийный номер
 - RM15TRD-10SB(71)
 - CL №
 - CL0109-0710-1-71
 
							Общая информация
					- Тип разъема
 - Гнездо
 - Компоненты
 - Общий тип
 - Отраслевой стандарт
 - Стандарты безопасности
 - Эксплуатационные характеристки
 - Номинальная сила тока
 - 5.0 A
 - Номинальный ток другое
 - Номинальное напряжение (AC)
 - AC 350.0 V
 - Номинальное напряжение (AC) другое
 - Номинальное напряжение (DC)
 - DC 490.0 V
 - Номинальное напряжение (DC) другое
 - Количество контактов
 - 10
 - Заметки по числу позиций
 - Размер корпуса (мм)
 - 15 mm
 - Рабочая температура (макс.)
 - 85 ℃
 - Рабочая температура (мин.)
 - -25 ℃
 - Направление монтажа
 - Плавающий диапазон(XY)(мм)
 - Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
 - Влагозащита
 - Сопротивление контакта
 - 4.0 mΩ Max.
 - Выдерживаемое напряжение
 - 1000 V Max.
 - Тип крепления
 - Винт
 - Способ соединения проводов
 - Внешний диаметр провода
 - Цикл соединения и рассоединения
 - 2000
 - Защита от касания пальцами
 - No
 - Металлические экраны
 - No
 - Тип монтажа
 - Метод сквозного отверстия
 - Покрытие контакта
 - Серебро
 - Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
 - h
 - Материал оболочки
 - Металл
 - Тип покрытия кожуха
 - Хром
 - RoHS (EU)2015/863
 - Соответствие
 - SVHC
 - Содержится
 - Тип разъема Подробности
 
							Механические характеристики
					- Переходник
 - Розетка
 - Цвет корпуса
 - Способ крепления к панели
 - Панель / Корпус
 - Расположение разъема
 - Прямой
 - Опция стабилизации печатной платы
 - Предотвращение попадания припоя
 - Клавиша
 - No
 - Материал крышки
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
 - 24.2 mm
 - Ширина разъема
 - 32.3 mm
 - Высота разъема
 - 24.2 mm
 - UL тип провод/ кабель
 - Заметки к рекомендованному проводу
 - Рекомендованная толщина PCB
 
							Характеристики упаковки
					- Тип упаковки
 - Отдел покупки
 - 1 PCS
 - Масса
 - 16.5 g
 - Статичная чувствительность
 - No
 - Кол-во / Коробка
 - 180 PCS
 
							Другие
					- Кабельная сборка
 - No
 - Длина провода
 - Цвет провода
 - Примечание
 
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [RM15TRD-10SB(71)_CL0109-0710-1-71_2DDrawing_0000958580.pdf: 107 KB]
 - Чертёж (2D) - 日本語 [RM15TRD-10SB(71)_CL0109-0710-1-71_2DDrawing_0000651177.pdf: 119 KB]
 - Лист спецификаций - English [RM15TRD-10SB(71)_CL0109-0710-1-71_SpecSheet_0000026235.pdf: 112 KB]
 - Лист спецификаций - 日本語 [RM15TRD-10SB(71)_CL0109-0710-1-71_SpecSheet_0000451459.pdf: 130 KB]
 
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES) [RM15TRD-10SB(71)_CL0109-0710-1-71_3DDrawing_IGES_0001222681I.zip: 836 KB]
 - Трехмерная модель (STEP) [RM15TRD-10SB(71)_CL0109-0710-1-71_3DDrawing_STEP_0001222681S.zip: 421 KB]
 - След (Allegro) [RM15TRD-10SB(71)_CL0109-0710-1-71_Footprint_Allegro_0001474463.zip: 144 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
 
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
 
Посмотреть подходящие соединители
							 
							Серийный номер
						
							Расположение разъема
							,
							Тип разъема
					
									Прямой  
                                    
Вилка
							Вилка
									Прямой  
                                    
Вилка
							Вилка
									Прямой  
                                    
Вилка
							Вилка
									Прямой  
                                    
Вилка
							Вилка
Аксессуар