LF10WBRB-12PD
CL0136-1015-1-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- LF10WBRB-12PD
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- LF10WBRB-12PD
- CL №
- CL0136-1015-1-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- CAT5e
- Номинальная сила тока
- 2.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 42.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество контактов
- 12
- Заметки по числу позиций
- Размер корпуса (мм)
- 10 mm
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Влагозащита
- IPX7, IP X8
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 300 V Max.
- Тип крепления
- Байонетное Соединение
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Внешний диаметр провода
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Защита от касания пальцами
- No
- Металлические экраны
- Yes
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Покрытие контакта
- Золото
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Материал оболочки
- Металл
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ крепления к панели
- Панель / Корпус (вставлен изнутри)
- Расположение разъема
- Прямой
- Опция стабилизации печатной платы
- Предотвращение попадания припоя
- Клавиша
- No
- Материал крышки
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
- 17.5 mm
- Ширина разъема
- 17.5 mm
- Высота разъема
- 18.3 mm
- UL тип провод/ кабель
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 50 PCS
- Масса
- 9.508 g
- Статичная чувствительность
- No
- Кол-во / Коробка
- 200 PCS
Другие
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Цвет провода
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [LF10WBRB-12PD_CL0136-1015-1-00_2DDrawing_0000897597.pdf: 134 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [LF10WBRB-12PD_CL0136-1015-1-00_2DDrawing_0000384270.pdf: 155 KB]
- Лист спецификаций - English [LF10WBRB-12PD_CL0136-1015-1-00_SpecSheet_0000132439.pdf: 121 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [LF10WBRB-12PD_CL0136-1015-1-00_SpecSheet_0001045217.pdf: 153 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES) [LF10WBRB-12PD_CL0136-1015-1-00_3DDrawing_IGES_0001222086I.zip: 347 KB]
- Трехмерная модель (STEP) [LF10WBRB-12PD_CL0136-1015-1-00_3DDrawing_STEP_0001222086S.zip: 180 KB]
- След (Altium) [LF10WBRB-12PD_CL0136-1015-1-00_Footprint_Altium_0001692280.zip: 275 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой угол
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка
Другие
Другие