HDE-CTF(50)
CL0211-0159-8-50
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- HDE-CTF(50)
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Cover case
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
- HDE-CTF(50)
- CL №
- CL0211-0159-8-50
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Cover case
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- D-sub
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- Количество контактов
- 9
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Винт
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
- Сторона крепления
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
- Чехол
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Пластик
- Переходник
- Цвет корпуса
- Серый
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
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
- 7.0 mm
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Масса
- 16.6 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 300 PCS
Другие
- Примечание
- Plastic D-subminiature shells offer the highest quality of mechanical design and appearance.(Accessories)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HDE-CTF(50)_CL0211-0159-8-50_2DDrawing_0001167349.pdf: 49 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HDE-CTF(50)_CL0211-0159-8-50_2DDrawing_0000042358.pdf: 55 KB]
- Лист спецификаций - English [HDE-CTF(50)_CL0211-0159-8-50_SpecSheet_0001167350.pdf: 126 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HDE-CTF(50)_CL0211-0159-8-50_SpecSheet_0000456219.pdf: 42 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие
Прямой
Другие
Другие