EX20F-280S
CL0232-0626-2-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- EX20F-280S
- Тип разъема
- Гнездо
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
- EX20F-280S
- CL №
- CL0232-0626-2-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 10000
- Количество контактов
- 280
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
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
- -25 ℃
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
- 0.8 mm
- Количество рядов (интрефейс)
- 4
- Толщина покрытия
- 0.5 μm
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Yes
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Пластик
- Переходник
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 400 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 21.0 mm
- Длина разъема
- 79.4 mm
- Ширина разъема
- 24.0 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 18 PCS
- Масса
- 18.37 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 108 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [EX20F-280S_CL0232-0626-2-00_2DDrawing_0000904671.pdf: 210 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [EX20F-280S_CL0232-0626-2-00_2DDrawing_0000430824.pdf: 213 KB]
- Лист спецификаций - English [EX20F-280S_CL0232-0626-2-00_SpecSheet_0000155288.pdf: 91 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [EX20F-280S_CL0232-0626-2-00_SpecSheet_0001048913.pdf: 96 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой угол
Вилка
Вилка