Global icon

EX10E-280P

CL0232-0624-7-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • EX10E-280P
  • Тип разъема
  • Вилка
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
  • EX10E-280P
  • CL №
  • CL0232-0624-7-00
  • Тип разъема
  • Вилка
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
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 10000
  • Количество контактов
  • 280
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Тип крепления
  • Номинальная сила тока
  • 0.5 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 250.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип монтажа
  • Метод сквозного отверстия
  • Расположение разъема
  • Прямой угол
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
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
  • -25 ℃
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
  • 0.8 mm
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Толщина покрытия
  • 0.5 μm
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Yes
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Пластик
  • Переходник
  • Цвет корпуса
  • Бежевый
  • Металлические экраны
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 400 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • 10.0 mm
  • Длина разъема
  • 79.4 mm
  • Ширина разъема
  • 22.0 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 18 PCS
  • Масса
  • 16.23 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 216 PCS
  • Примечание

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.