EX10E-280S
CL0232-0627-5-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- EX10E-280S
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- EX10E-280S
- CL №
- CL0232-0627-5-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 10000
- Количество контактов
- 280
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 250.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Способ соединения проводов
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -25 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- 0.8 mm
- Количество рядов (интрефейс)
- 4
- Толщина покрытия
- 0.5 μm
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Yes
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Пластик
- Переходник
- Цвет корпуса
- Бежевый
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 400 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 10.0 mm
- Длина разъема
- 79.4 mm
- Ширина разъема
- 22.0 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 18 PCS
- Масса
- 15.06 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 216 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [EX10E-280S_CL0232-0627-5-00_2DDrawing_0000904676.pdf: 196 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [EX10E-280S_CL0232-0627-5-00_2DDrawing_0000430832.pdf: 196 KB]
- Лист спецификаций - English [EX10E-280S_CL0232-0627-5-00_SpecSheet_0000155294.pdf: 91 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [EX10E-280S_CL0232-0627-5-00_SpecSheet_0001048919.pdf: 96 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой угол
Вилка
Вилка