Global icon

TJ50A-41P

CL0236-3117-0-00

RoHS (EU)2015/863

  • Серийный номер
  • TJ50A-41P
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • TJ50A-41P
  • CL №
  • CL0236-3117-0-00
  • Тип разъема
  • Гнездо
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Влагозащита
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • 48 hours h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 500
  • Количество контактов
  • 41
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 4.5 mm
  • Покрытие контакта
  • Тип крепления
  • Защёлка
  • Номинальная сила тока
  • 4.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 130.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 130.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Сторона крепления
  • Способ соединения проводов
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • Рабочая температура (макс.)
  • 105 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -40 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цвет провода
  • RoHS (EU)2015/863
  • Соответствие
  • SVHC
  • Содержится
  • Тип разъема Подробности
  • Шаг монтажа
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 3
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Yes
  • Тип покрытия кожуха
  • Никель
  • Материал оболочки
  • Цинковый сплав
  • Переходник
  • Вилка
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 1260 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • 13.55 mm
  • Длина разъема
  • 80.0 mm
  • Ширина разъема
  • 30.0 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 18 PCS
  • Масса
  • 31.0 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 72 PCS
  • Примечание

  Серийный номер
сечение провода
AWG 16.0-18.0
1.25-0.75 mm²
AWG 20.0-22.0
0.5-0.3 mm²

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой угол  
Вилка 
Прямой угол  
Вилка 
Прямой угол  
Вилка 
Прямой угол  
Вилка 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.