TJ50A-41S-U-CV1
CL0236-3119-6-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- TJ50A-41S-U-CV1
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление September. 02, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- TJ50A-41S-U-CV1
- CL №
- CL0236-3119-6-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- 48 hours h
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Количество контактов
- 41
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 4.5 mm
- Покрытие контакта
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 4.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 130.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 130.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Сторона крепления
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Содержится
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- 3
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Yes
- Тип покрытия кожуха
- Никель
- Материал оболочки
- Сплав алюминия
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Металлические экраны
- Yes
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 1260 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 18.9 mm
- Длина разъема
- 79.3 mm
- Ширина разъема
- 87.9 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- 13.0 mm
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 18 PCS
- Масса
- 136.9 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 18 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [TJ50A-41S-U-CV1_CL0236-3119-6-00_2DDrawing_0001131780.pdf: 254 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [TJ50A-41S-U-CV1_CL0236-3119-6-00_2DDrawing_0000434521.pdf: 496 KB]
- Лист спецификаций - English [TJ50A-41S-U-CV1_CL0236-3119-6-00_SpecSheet_0001131781.pdf: 138 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [TJ50A-41S-U-CV1_CL0236-3119-6-00_SpecSheet_0001050292.pdf: 214 KB]
- Руководства по использованию - English [TJ50A-41S-U-CV1_CL0236-3119-6-00_Guideline_0000121401.pdf: 485 KB]
- Руководства по использованию - English [TJ50A-41S-U-CV1_CL0236-3119-6-00_Guideline_0001471710.pdf: 1,792 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [TJ50A-41S-U-CV1_CL0236-3119-6-00_Guideline_0001471709.pdf: 1,935 KB]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 16.0-18.0
1.25-0.75 mm²
1.25-0.75 mm²
AWG 20.0-22.0
0.5-0.3 mm²
0.5-0.3 mm²
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой угол
Гнездо
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо