UX40A-MB-5P
CL0240-0005-0-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- UX40A-MB-5P
- Тип разъема
- Вилка
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
- UX40A-MB-5P
- CL №
- CL0240-0005-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- MiniUSB
- Отраслевой стандарт
- USB
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0
- Скорость передачи данных
- 0.48 Gbps
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- 48 hours h
- Цикл соединения и рассоединения
- 5000
- Количество контактов
- 5
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.8 mm
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 75 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -30 ℃
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
- 1.2 mm
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Толщина покрытия
- 0.75 μm
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Пластик
- Переходник
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Металлические экраны
- Yes
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 100 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 22.7 mm
- Длина разъема
- 7.45 mm
- Ширина разъема
- 7.85 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- USB2.0 CABLE
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 50 PCS
- Масса
- 1.09 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 500 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [UX40A-MB-5P_CL0240-0005-0-00_2DDrawing_0000902108.pdf: 109 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [UX40A-MB-5P_CL0240-0005-0-00_2DDrawing_0000421857.pdf: 119 KB]
- Лист спецификаций - English [UX40A-MB-5P_CL0240-0005-0-00_SpecSheet_0000147610.pdf: 120 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [UX40A-MB-5P_CL0240-0005-0-00_SpecSheet_0001047522.pdf: 137 KB]
Информация по сборке
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой угол
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо
Прямой угол
Гнездо
Гнездо