UX60SC-MB-5ST(87)
CL0240-0016-6-87
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- UX60SC-MB-5ST(87)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- UX60SC-MB-5ST(87)
- CL №
- CL0240-0016-6-87
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- MiniUSB
- Отраслевой стандарт
- USB2.0
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0
- Скорость передачи данных
- 0.48 Gbps
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 5000
- Количество контактов
- 5
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.8 mm
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Способ соединения проводов
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 75 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -30 ℃
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
- 0.8 mm
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Олово
- Материал оболочки
- Переходник
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Yes
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 100 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 3.95 mm
- Длина разъема
- 9.8 mm
- Ширина разъема
- 7.0 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1500 PCS
- Масса
- 0.488 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1500 PCS
Другие
- Примечание
- Plastic reel, Improved embossed carrier tape
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [UX60SC-MB-5ST(87)_CL0240-0016-6-87_2DDrawing_0001675810.pdf: 86 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [UX60SC-MB-5ST(87)_CL0240-0016-6-87_2DDrawing_0001675809.pdf: 83 KB]
- Лист спецификаций - English [UX60SC-MB-5ST(87)_CL0240-0016-6-87_SpecSheet_0001675812.pdf: 164 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [UX60SC-MB-5ST(87)_CL0240-0016-6-87_SpecSheet_0001675811.pdf: 166 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой угол
Вилка
Вилка
Прямой угол
Вилка
Вилка
Прямой
Вилка
Вилка