Global icon

ZX40-B-SLDA

CL0242-0003-7-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • ZX40-B-SLDA
  • Тип разъема
  • Другие
  • Компоненты
  • Plug shell
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
  • ZX40-B-SLDA
  • CL №
  • CL0242-0003-7-00
  • Тип разъема
  • Другие
  • Компоненты
  • Plug shell
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • MicroUSB
  • Отраслевой стандарт
  • USB
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • USB2.0
  • Скорость передачи данных
  • 0.48 Gbps
  • Влагозащита
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
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
  • -30 ℃
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
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Нержавеющая сталь
  • Переходник
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
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
  • USB2.0 High-speed Cable
  • Внешний диаметр провода
  • 3.8 mm
  • Тип упаковки
  • Катушка
  • Отдел покупки
  • 4000 PCS
  • Масса
  • 0.33 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 12000 PCS
  • Примечание