Global icon

ZX40-B-5S-UNIT(31)

CL0242-0002-4-31

RoHS (EU)2015/863

  • Серийный номер
  • ZX40-B-5S-UNIT(31)
  • Тип разъема
  • Вилка
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
  • ZX40-B-5S-UNIT(31)
  • CL №
  • CL0242-0002-4-31
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • MicroUSB
  • Отраслевой стандарт
  • USB
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • USB2.0
  • Скорость передачи данных
  • 0.48 Gbps
  • Влагозащита
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • 48 hours h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 10000
  • Количество контактов
  • 5
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 0.65 mm
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Тип крепления
  • Защёлка
  • Номинальная сила тока
  • 1.8 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 30.0 V
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
  • Пайка
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
  • -30 ℃
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
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Толщина покрытия
  • 0.75 μm
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Переходник
  • Розетка
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Металлические экраны
  • Yes
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • 100 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • 30.0 mΩ Max.
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • 4.2 mm
  • Длина разъема
  • 7.9 mm
  • Ширина разъема
  • 14.1 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • USB2.0 High-speed Cable
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 200 PCS
  • Масса
  • 0.39 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 4000 PCS
  • Примечание

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
Прямой угол  
Гнездо 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.