Global icon

DH-27-CV1B

CL0244-0010-5-00

RoHS (EU)2015/863

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • DH-27-CV1B
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Cover case
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 18, 2026

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • DH-27-CV1B
  • CL №
  • CL0244-0010-5-00
  • Тип разъема
  • Вилка
  • Компоненты
  • Cover case
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
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • Количество контактов
  • 27
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • Покрытие контакта
  • Тип крепления
  • Винт
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
  • -25 ℃
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
  • Чехол
  • Шаг монтажа
  • Количество рядов (интрефейс)
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Клавиша
  • Тип покрытия кожуха
  • Материал оболочки
  • Пластик
  • Переходник
  • Цвет корпуса
  • Чёрный
  • Металлические экраны
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • Предотвращение попадания припоя
  • Выдерживаемое напряжение
  • Сопротивление контакта
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • 11.7 mm
  • Длина разъема
  • 31.0 mm
  • Ширина разъема
  • 39.0 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Cable outer dia. 6.4 to 7.8
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 20 PCS
  • Масса
  • 7.97 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 200 PCS
  • Примечание