DH60A-27P
CL0244-0029-3-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DH60A-27P
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- DH60A-27P
- CL №
- CL0244-0029-3-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- 2.5 Gbps
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- 48 hours h
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Количество контактов
- 27
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 1.0 mm
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 125.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
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
- -25 ℃
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
- 0.5 mm
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Нержавеющая сталь
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Металлические экраны
- Yes
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 250 V Max.
- Сопротивление контакта
- 50.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.6 mm Max.
- Высота разъема
- 5.4 mm
- Длина разъема
- 30.0 mm
- Ширина разъема
- 13.2 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 70 PCS
- Масса
- 2.6 g
- Pick-up плёнка
- No
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1400 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DH60A-27P_CL0244-0029-3-00_2DDrawing_0000904241.pdf: 319 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DH60A-27P_CL0244-0029-3-00_2DDrawing_0000429619.pdf: 314 KB]
- Лист спецификаций - English [DH60A-27P_CL0244-0029-3-00_SpecSheet_0000153849.pdf: 113 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DH60A-27P_CL0244-0029-3-00_SpecSheet_0001048501.pdf: 184 KB]