DH40-27S
CL0244-0053-8-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- DH40-27S
- Тип разъема
- Вилка
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
- DH40-27S
- CL №
- CL0244-0053-8-00
Общая информация
- Тип разъема
- Вилка
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- 2.5 Gbps
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- 48 hours h
- Цикл соединения и рассоединения
- 1000
- Количество контактов
- 27
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 1.0 mm
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 125.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Пайка
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
- -25 ℃
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
- Единица
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- Количество рядов (интрефейс)
- 2
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Нержавеющая сталь
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Металлические экраны
- Yes
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 250 V Max.
- Сопротивление контакта
- 65.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- Высота разъема
- 9.55 mm
- Длина разъема
- 19.8 mm
- Ширина разъема
- 15.7 mm
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 50 PCS
- Масса
- 2.784 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1500 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DH40-27S_CL0244-0053-8-00_2DDrawing_0000904575.pdf: 119 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DH40-27S_CL0244-0053-8-00_2DDrawing_0000430671.pdf: 130 KB]
- Лист спецификаций - English [DH40-27S_CL0244-0053-8-00_SpecSheet_0000155104.pdf: 106 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DH40-27S_CL0244-0053-8-00_SpecSheet_0001048850.pdf: 109 KB]