MT50A-2426SCFA
CL0248-0004-8-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- MT50A-2426SCFA
- Тип разъема
- Контакт
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
- MT50A-2426SCFA
- CL №
- CL0248-0004-8-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- IP 67
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- h
- Цикл соединения и рассоединения
- 200
- Количество контактов
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Сторона крепления
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 26
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 24
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Количество рядов (интрефейс)
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Клавиша
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Переходник
- Розетка
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- No
- Опция стабилизации печатной платы
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 10000 PCS
- Масса
- 0.035 g
- Pick-up плёнка
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 10000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [MT50A-2426SCFA_CL0248-0004-8-00_2DDrawing_0001143307.pdf: 57 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [MT50A-2426SCFA_CL0248-0004-8-00_2DDrawing_0000434484.pdf: 52 KB]
- Лист спецификаций - English [MT50A-2426SCFA_CL0248-0004-8-00_SpecSheet_0001143308.pdf: 129 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [MT50A-2426SCFA_CL0248-0004-8-00_SpecSheet_0001050276.pdf: 142 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке - English [MT50A-2426SCFA_CL0248-0004-8-00_CableAsseyInstruction_0001548755.pdf: 530 KB]
- Инструкция по кабельной сборке - 日本語 [MT50A-2426SCFA_CL0248-0004-8-00_CableAsseyInstruction_0001597806.pdf: 630 KB]
- Условие обжима [MT50A-2426SCFA_CL0248-0004-8-00_CrimpCondition_024800048_MT50A-2426SCFA(ORIENTAL-MOTOR_RMFEV-ESB-A(c2517))_CC.pdf: 113 KB]
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
AWG 24.0-26.0
AWG 0.0-0.0
0.0-0.0 mm²
0.0-0.0 mm²
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Аппликатор |