N-WPA-JJ
CL0301-0005-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- N-WPA-JJ
- Тип разъема
- Адаптер
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- MIL, JIS, IEC
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 03, 2024
Информация по продукту
- Серийный номер
- N-WPA-JJ
- CL №
- CL0301-0005-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Адаптер
- Компоненты
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- MIL, JIS, IEC
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 4.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- Цикл соединения и рассоединения
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Покрытие центрального контакта
- Внешнее покрытие контакта
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
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
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Возвратные потери
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
- Изоляционный материал
- Метод подключение кабеля (центральный проводник)
- Метод подключение кабеля (внешний проводник)
- Герметизация
- Перегиб
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Мощность
- Сопротивление контакта (центральный проводник)
- Сопротивление контакта (внешний проводник)
- Эксплуатационные характеристки
- Изоляция
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
- Длина ножки контакта
- UL тип провод/ кабель
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 61.4 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 200 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [N-WPA-JJ_CL0301-0005-0-00_2DDrawing_0001482573.pdf: 37 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [N-WPA-JJ_CL0301-0005-0-00_2DDrawing_0001168615.pdf: 38 KB]
- Лист спецификаций - English [N-WPA-JJ_CL0301-0005-0-00_SpecSheet_0001576764.pdf: 117 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [N-WPA-JJ_CL0301-0005-0-00_SpecSheet_0001168617.pdf: 148 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]