Global icon

N série


Caractéristiques

N Type Coaxial Connectors

1. 50Ω Impedance Matching Type, Coaxial Connector
2. Highly Impedance Matching (Up to 10GHz)
3. Applicable Standards
   MIL- C- 39012
   IEC 60169- 16
   JIS C 5411

  • Type de connecteur
  • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
  • Composants
  • Type générique
  • N
  • Norme industrielle
  • MIL, JIS, IEC
  • Etanche
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Impédance caractéristique
  • 50.0 Ω
  • Fréquence (Max.)
  • 4.0, 6.0, 10.0 GHz
  • ROS (V.S.W.R.)
  • 1.2 Max.
  • Nombre de voies
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 500, 5000
  • Type de montage
  • Orientation du connecteur
  • Droit, Angle droit
  • Traitement de surface du contact central
  • doré, Argent
  • Traitement de surface du contact externe
  • Nickel, Argent
  • Type de câble coaxial recommandé
  • 1.5D-2W, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEW, 2.5D-Q.SUPER, 2.5D-HQEW, UT-141A
  • Diamètre extérieur du câble
  • Méthode de raccordement du fil
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Diamètre du blindage
  • Diamètre du conducteur central
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 60, 85 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -55, -30 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Couleur du câble
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
  • N, N-Plug
  • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
  • N, N-Plug
  • Atténuation
  • Type de connecteur de détail

Principales applications/catégories de produits

Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.