SMP-TMJ
CL0353-0024-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- SMP-TMJ
- Тип разъема
- Джек
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 03, 2024
Информация по продукту
- Серийный номер
- SMP-TMJ
- CL №
- CL0353-0024-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Джек
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 30.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Чувствительность
- Затухание
- Количество портов
- Тип разъема порта
- Тип 1 контакт разъема
- Тип 2 контакт разъема
- Тип монтажа
- Покрытие контакта
- Золото
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Материал корпуса
- Изоляционный материал
- PTFE
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Линейные потери
- Возвратные потери
- Изоляция
- Выдерживаемое напряжение
- Мощность
- Номинальное напряжение для переключения контура
- Номинальная сила тока для переключения контура
- Тип переключателя схемы
Размерные данные
- Длина разъема
- 11.4 mm
- Ширина разъема
- 5.8 mm
- Высота разъема
- 6.5 mm
Техническая характеристика условий окружающей среды
- Относительная влажность (макс.)
- Температура окружающей среды (макс.)
- Влажность окружающей среды (мин.)
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 20 PCS
- Масса
- 1.47 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 100 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [SMP-TMJ_CL0353-0024-0-00_2DDrawing_0001250847.pdf: 35 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [SMP-TMJ_CL0353-0024-0-00_2DDrawing_0001250845.pdf: 31 KB]
- Лист спецификаций - English [SMP-TMJ_CL0353-0024-0-00_SpecSheet_0001250848.pdf: 73 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [SMP-TMJ_CL0353-0024-0-00_SpecSheet_0001250846.pdf: 111 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Другие
- RF_Report [SMP-TMJ_CL0353-0024-0-00_RF_Report_RF_Report_SMP-TMJ2.pdf: 430 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
- Simulation Model [SMP-TMJ_CL0353-0024-0-00_Simulation Model _SMP-TMJ.s2p.zip: 29 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей