CX90B5-16P
CL0480-1371-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- CX90B5-16P
- Тип разъема
- Гнездо
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
- CX90B5-16P
- CL №
- CL0480-1371-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- USB Type-C
- Отраслевой стандарт
- USB2.0
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0
- Скорость передачи данных
- 0.48 Gbps
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- 48 hours h
- Цикл соединения и рассоединения
- 10000
- Количество контактов
- 16
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Трение
- Номинальная сила тока
- 5.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 48.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 48.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
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
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- Контакт
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Толщина покрытия
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- No
- Клавиша
- No
- Тип покрытия кожуха
- Материал оболочки
- Нержавеющая сталь
- Переходник
- Вилка
- Цвет корпуса
- Металлические экраны
- Опция стабилизации печатной платы
- Пайка
- Материал крышки
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические/Оптические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- Сопротивление контакта
- 40.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Рекомендованная толщина PCB
- 1.2 mm Max.
- Высота разъема
- 3.17 mm
- Длина разъема
- 6.9 mm
- Ширина разъема
- 8.94 mm
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
- 1500 PCS
- Масса
- 0.4264 g
- Pick-up плёнка
- No
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 7500 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [CX90B5-16P_CL0480-1371-0-00_2DDrawing_CX90B5-16P_4801371000_2D_ENG.pdf: 266 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [CX90B5-16P_CL0480-1371-0-00_2DDrawing_CX90B5-16P_4801371000_2D_JP.pdf: 277 KB]
- Лист спецификаций - English [CX90B5-16P_CL0480-1371-0-00_SpecSheet_CX90B5-16P_4801371000_Specsheet_ENG.pdf: 504 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [CX90B5-16P_CL0480-1371-0-00_SpecSheet_CX90B5-16P_4801371000_Specsheet_JP.pdf: 5,941 KB]