FX16-31S-0.5SV(30)
CL0575-3402-4-30
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- FX16-31S-0.5SV(30)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- FX16-31S-0.5SV(30)
- CL №
- CL0575-3402-4-30
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- 31
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 60.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- 1
- Шаг монтажа
- 0.5 mm
- Шаг контактов
- 0.5 mm
- Длина разъема
- 25.46 mm
- Ширина разъема
- 5.5 mm
- Высота разъема
- 5.3 mm
- Тип монтажа
- SMT
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Цикл соединения и рассоединения
- 50
- Покрытие контакта
- Золото
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Способ соединения проводов
- Тип провода
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
- 80 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Защёлка
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
- Yes
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 200 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- LVDS
- Скорость передачи данных
- 6.0 Gbps
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
- Катушка
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.86 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 100 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
- 100 pieces / reel
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX16-31S-0.5SV(30)_CL0575-3402-4-30_2DDrawing_0000919092.pdf: 268 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX16-31S-0.5SV(30)_CL0575-3402-4-30_2DDrawing_0000474357.pdf: 269 KB]
- Лист спецификаций - English [FX16-31S-0.5SV(30)_CL0575-3402-4-30_SpecSheet_0000206736.pdf: 132 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX16-31S-0.5SV(30)_CL0575-3402-4-30_SpecSheet_0000799295.pdf: 141 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
- Трехмерная модель (IGES)[Документ отсутствует] Запросить документ
- Трехмерная модель (STEP)[Документ отсутствует] Запросить документ
Другие
- Free Document[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Вилка
Вилка