FX26-40P-1SV
CL0576-1004-0-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- FX26-40P-1SV
- Тип разъема
- Розетка
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
- FX26-40P-1SV
- CL №
- CL0576-1004-0-00
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 1.0 mm
- Шаг монтажа
- 1.0 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 15.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 20.0 mm
- Выста стыка
- 15.0, 18.0, 20.0 mm
- Количество контактов
- 40
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Yes
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 125.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 125.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 140 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
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
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Yes
- Защита от касания пальцами
- No
- Предотвращение попадания припоя
- No
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 375 V Max.
- Сопротивление контакта
- 65.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 31.7 mm
- Ширина разъема
- 13.8 mm
- Высота разъема
- 10.15 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 250 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 2.72 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 250 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [FX26-40P-1SV_CL0576-1004-0-00_2DDrawing_0001362194.pdf: 236 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [FX26-40P-1SV_CL0576-1004-0-00_2DDrawing_0001247828.pdf: 216 KB]
- Лист спецификаций - English [FX26-40P-1SV_CL0576-1004-0-00_SpecSheet_0001361162.pdf: 136 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [FX26-40P-1SV_CL0576-1004-0-00_SpecSheet_0001247830.pdf: 155 KB]
- Руководства по использованию - English [FX26-40P-1SV_CL0576-1004-0-00_Guideline_0001520141.pdf: 1,939 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо