IT5D-300S-BGA(39)
CL0636-1503-6-39
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- IT5D-300S-BGA(39)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- IT5D-300S-BGA(39)
- CL №
- CL0636-1503-6-39
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Ethernet
- Скорость передачи данных
- 25.0 Gbps
- Шаг контактов
- 1.5 mm
- Шаг монтажа
- 1.5 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 14.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 39.0 mm
- Выста стыка
- 14.0, 15.0, 18.0, 19.0, 22.0, 23.0, 25.0, 26.0, 28.0, 29.0, 32.0, 33.0, 35.0, 36.0, 38.0, 39.0 mm
- Количество контактов
- 300
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Yes
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 100
- Тип монтажа
- BGA
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.2 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
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
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.76 μm
- Металлические экраны
- No
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Серый
- Очитстка печатной платы
- Yes
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 150 V Max.
- Сопротивление контакта
Размерные данные
- Длина разъема
- 56.0 mm
- Ширина разъема
- 19.2 mm
- Высота разъема
- 6.0 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 16 PCS
- Pick-up плёнка
- Yes
- Масса
- 9.87 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 48 PCS
Другие
- Примечание
- Gold plating : 0.76μm , Mold : Gray .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [IT5D-300S-BGA(39)_CL0636-1503-6-39_2DDrawing_0000948706.pdf: 567 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [IT5D-300S-BGA(39)_CL0636-1503-6-39_2DDrawing_0000581280.pdf: 551 KB]
- Лист спецификаций - English [IT5D-300S-BGA(39)_CL0636-1503-6-39_SpecSheet_0000340438.pdf: 142 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [IT5D-300S-BGA(39)_CL0636-1503-6-39_SpecSheet_0000895511.pdf: 174 KB]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
- Руководства по использованию[Подробности доступны на странице Название серии продукта.]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка
Прямой
Вставка
Вставка