DF33A-2022SCF
CL0676-1093-5-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- DF33A-2022SCF
- Тип разъема
- Контакт
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
- DF33A-2022SCF
- CL №
- CL0676-1093-5-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
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
- AC 500.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 500.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Тип провода
- Объемный проводник
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 22
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 20
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
- -35 ℃
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
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- 10.0 mΩ Max.
- Выдерживаемое напряжение
- 1500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- UL 1007
- Мин. диаметр изоляции провода
- 1.8 mm
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 10000 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.089 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 50000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [DF33A-2022SCF_CL0676-1093-5-00_2DDrawing_0000944193.pdf: 85 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [DF33A-2022SCF_CL0676-1093-5-00_2DDrawing_0000560751.pdf: 88 KB]
- Лист спецификаций - English [DF33A-2022SCF_CL0676-1093-5-00_SpecSheet_0000305521.pdf: 112 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [DF33A-2022SCF_CL0676-1093-5-00_SpecSheet_0001071313.pdf: 109 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [DF33A-2022SCF_CL0676-1093-5-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Информация по сборке
- Инструкция по кабельной сборке - English [DF33A-2022SCF_CL0676-1093-5-00_CableAsseyInstruction_0001224987.pdf: 403 KB]
- Инструкция по кабельной сборке - 日本語 [DF33A-2022SCF_CL0676-1093-5-00_CableAsseyInstruction_0000107617.pdf: 407 KB]
- Условие обжима - 日本語 [DF33A-2022SCF_CL0676-1093-5-00_CrimpCondition_0001622433.pdf: 178 KB]
- Стандарт качества обжима - English [DF33A-2022SCF_CL0676-1093-5-00_CrimpQualityStandard_0001324229.pdf: 39 KB]
- Стандарт качества обжима - 日本語 [DF33A-2022SCF_CL0676-1093-5-00_CrimpQualityStandard_0000107645.pdf: 81 KB]
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Корпус обжимного механизма |
Main unit of crimping machine | |
|
Аппликатор |
||
|
Инструмент для удаления контакта |