BM54B3.0-30DS-0.4V(51)
CL0684-4602-0-51
RoHS (EU)2015/863
- Серийный номер
- BM54B3.0-30DS-0.4V(51)
- Тип разъема
- Гнездо
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
- BM54B3.0-30DS-0.4V(51)
- CL №
- CL0684-4602-0-51
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 0.4 mm
- Шаг монтажа
- 0.4 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 3.0 mm
- Высота стыка (макс.)
- 3.0 mm
- Выста стыка
- 3.0 mm
- Количество контактов
- 30
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Yes
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 0.3 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 50.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 50.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 125 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
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
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 100 V Max.
- Сопротивление контакта
- 100.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 9.0 mm
- Ширина разъема
- 3.8 mm
- Высота разъема
- 1.7 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 4000 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.076 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 4000 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [BM54B3.0-30DS-0.4V(51)_CL0684-4602-0-51_2DDrawing_0001492257.pdf: 431 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [BM54B3.0-30DS-0.4V(51)_CL0684-4602-0-51_2DDrawing_0001562612.pdf: 471 KB]
- Лист спецификаций - English [BM54B3.0-30DS-0.4V(51)_CL0684-4602-0-51_SpecSheet_0001576705.pdf: 76 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [BM54B3.0-30DS-0.4V(51)_CL0684-4602-0-51_SpecSheet_0001576704.pdf: 146 KB]
3D модели, MCAD, Footprints, ECAD
Имитационная модель, отчет SI
* Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей
| Тип | Заголовок | Формат файла | Размер файла |
|---|---|---|---|
| Touchstone | BM54_H3_0mm_GSGGGSGGGSG_Single50ohm | zip | 297 KB |
| Touchstone | BM54_H3_0mm_GGSGGSGGSGG_Single50ohm | zip | 297 KB |
| Touchstone | BM54_3_0mm_GSSG_DIff100ohm | zip | 1,168 KB |
| Touchstone | BM54F_H3p0mm_GSSG_Diff100ohm | zip | 1,225 KB |
| Touchstone | BM54_H3_0mm_GSSG_Diff85ohm | zip | 503 KB |