AP105-DF11-EP2428P
CL0901-4528-4-00
Наладка
- Серийный номер
- AP105-DF11-EP2428P
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление July. 29, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- AP105-DF11-EP2428P
- CL №
- CL0901-4528-4-00
- Тип инструмента
- Аппликатор
Инструмент
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
- Тип провода
- Способ соединения проводов
- UL тип провод/ кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- 0.0 mm
- Масса
- 5000.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Непригодный
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [AP105-DF11-EP2428P_CL0901-4528-4-00_2DDrawing_0001630096.pdf: 607 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [AP105-DF11-EP2428P_CL0901-4528-4-00_2DDrawing_0001630095.pdf: 636 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [AP105-DF11-EP2428P_CL0901-4528-4-00_SpecSheet_0001038534.pdf: 249 KB]
- Руководства по использованию - English [AP105-DF11-EP2428P_CL0901-4528-4-00_Guideline_0001410584.pdf: 2,251 KB]
- Руководства по использованию - 日本語 [AP105-DF11-EP2428P_CL0901-4528-4-00_Guideline_0000109274.pdf: 2,251 KB]
Терминалы, поддерживаемые инструментом
Серийный номер
Покрытие контакта