Global icon

Результаты:7товаров
  • DF51
    рекомендуемые

    DF51 Серия

    [SignalBee™]

    2mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector (UL, C-UL Standard Certified Product)

    1. Positive Lock for Reliable Connection
    2. Wide Variation for Flexible Design
    3. Secure Side-locking design
    4. Prevents incorrect mating
    5. Uses the same contacts and crimping tools as DF11 Series
    6. Suitable for potting
    7. Branch Adapter
    8. Composite Branch Adapter
    9. UL, C-UL Certified

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Адаптер
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • Номинальная сила тока
    • 2.0, 3.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1, 2
    • Шаг монтажа
    • 2.0 mm
    • Шаг контактов
    • 2.0 mm
    • Длина разъема
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • Ширина разъема
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • Высота разъема
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30, 50
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • Цвет корпуса
    • Чёрный
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 28, 30
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 24
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
    • Линейная вилка
  • DF62
    рекомендуемые

    DF62 Серия

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Контакт, Линейная вилка
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • Номинальная сила тока
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Шаг монтажа
    • 2.2 mm
    • Шаг контактов
    • 2.2 mm
    • Длина разъема
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • Ширина разъема
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • Высота разъема
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Красный, Чёрный, Белый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 24, 30
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
    • -40, -35 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Защёлка
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Линейная вилка
  • DF62W
    рекомендуемые

    DF62W Серия

    [SignalBee™]

    Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring

    1. IP65/IP67
    2. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete
     connections in tight spaces.
    3. Secure Lock Mechanism
    4. Reliable Contact Design
    5. Robust Contact Design
    6. Various Variations
    7. Applicator Sharing
    8. Glow Wire Compliance (Compliant with IEC 60695-2-11)
    9. UL, C-UL Certified (Rated voltage 250V AC/DC)

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Contact cavity sealing
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 5, 6, 9
    • Номинальная сила тока
    • 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1, 2, 3
    • Шаг монтажа
    • 2.2 mm
    • Шаг контактов
    • 2.2 mm
    • Длина разъема
    • 7.5, 8.0, 8.7, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8 mm
    • Ширина разъема
    • 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05 mm
    • Высота разъема
    • 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0 mm
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30, 50
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Белый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 26, 30
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 20, 22, 24, 28
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
    • -55, -40 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар, Линейная вилка
  • DF63
    рекомендуемые

    DF63 Серия

    15A 3.96mm pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply
    (UL, C-UL and TÜV Listed)


    1. Rated for up to 15A
    2. Secure mating and clear tactile click
    3. Prevents incomplete insertion of the crimp contact
    4. Reverse mounting prevention to PCB
    5. Short-circuit prevention
    6. Molded lance design
    7. Suitable for potting
    8. Solder crack prevention

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Количество контактов
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Номинальная сила тока
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 630.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 630.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 3.96, 7.92 mm
    • Шаг контактов
    • 3.96, 7.92 mm
    • Длина разъема
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • Ширина разъема
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • Высота разъема
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30, 50
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Белый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 18, 22
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 16, 20
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
    • Защёлка
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Линейная вилка
  • DF63W
    рекомендуемые

    DF63W Серия

    [EnerBee™]

    Компактные водонепроницаемые разъёмы с шагом 3,96 мм для внутренних источников питания

    1. Предельный ток 14 А
    2. Компактная форма предназначена для проводки в узких областях
    3. Класс водонепроницаемости IP67
    4. Упрощённый монтаж проводов
    5. Разъём имеет замок
    6. Совместимость с широким спектром кабелей
    7. Корпус разъёма доступен в чёрном и белом исполнении и имеет направляющие ключи с различной кодировкой для правильного соединения.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4
    • Номинальная сила тока
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 630.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 630.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1, 2
    • Шаг монтажа
    • Шаг контактов
    • 3.96 mm
    • Длина разъема
    • 11.66, 13.16 mm
    • Ширина разъема
    • 22.0, 37.96 mm
    • Высота разъема
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
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
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Белый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 18, 22
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 16, 20
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • 22.0 mm²
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
    • Линейная вилка
  • IX
    рекомендуемые

    IX Серия

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance


    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
    8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
      *Field-Assembly Plug only

     

    Compact Waterproof Push-Pull Type
    Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
    High EMC resistance

    1. IP65, IP67 Compliant
    2. Push-Pull Lock
    3. Supports High-Density Mounting
    4. Compatible with All Receptacle Types

     

    Splashproof Cover Type
    1. Splashproof/Dustproof -IP54 when mated
    2  High mounting density -15mm mounting pitch
    3  Compatible with all ix Industrial™ receptacle types

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Адаптер
    • Компоненты
    • Способ крепления к панели
    • Винт
    • Кабельная сборка
    • No
    • Длина провода
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • IEC 61076-3-124
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA
    • Эксплуатационные характеристки
    • CAT6A
    • Скорость передачи данных
    • 10.0 Gbps
    • Влагозащита
    • IP 65, IP 67
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48 h
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100, 750, 5000
    • Количество контактов
    • 8, 10
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 1.0 mm
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Нажим-тяга, Защёлка
    • Номинальная сила тока
    • 3.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 60.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Способ соединения проводов
    • Пайка, IDC
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 24, 26, 30
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 70, 85 ℃
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
    • Аксессуар
  • LF
    рекомендуемые

    LF Серия

    Shielded Small Waterproof Connector
    1.  Small, Robust Design
    2.  Bayonet Lock
    3.  Waterproof : IPX7/IPX8 Compliant
    4.  Easy Shielding Termination
    5.  Easy Assembly
    6.  Wide Variety of Configurations
    7.  High Speed Transmission
      Cat.5e (1Gbps) and Cat.6A (10Gbps) High-speed Ethernet support
    8.  Suited for Long-Term Outdoor Use
    9.  Safety Standard Certified
    10. RoHS2 Compliant

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Другие
    • Компоненты
    • Flange, Cap
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Эксплуатационные характеристки
    • CAT5e, CAT6A
    • Номинальная сила тока
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество контактов
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • Заметки по числу позиций
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • Размер корпуса (мм)
    • 7, 10, 13 mm
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -25 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Влагозащита
    • IPX7, IP X8
    • Сопротивление контакта
    • Выдерживаемое напряжение
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • Тип крепления
    • Трение, Винт, Байонетное Соединение
    • Способ соединения проводов
    • Пайка, Обжим
    • Внешний диаметр провода
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 1000
    • Защита от касания пальцами
    • No
    • Металлические экраны
    • No, Yes
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48, 500 h
    • Материал оболочки
    • Металл
    • Тип покрытия кожуха
    • Никель, Хром
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар
Результаты:7товаров