Global icon

Результаты:3товаров
  • CX
    рекомендуемые

    CX Серия

    USB Type-C Connector

    1. USB Type-C compliant interface connector
    2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
    3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
    4. Wide Product Variation
    5. Halogen-free

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Plug unit, Plug shell
    • Способ крепления к панели
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Длина провода
    • 1000 mm
    • Общий тип
    • USB Type-C
    • Отраслевой стандарт
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB2.0, USB3.0, USB4 Gen.2x2
    • Скорость передачи данных
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • Влагозащита
    • IP 54, IP 68, IP 69K, IPX4
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48 hours h
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10000
    • Количество контактов
    • 16, 24
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Трение, Винт
    • Номинальная сила тока
    • 5.0, 6.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 20.0, 48.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 20.0, 48.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате, Сдвинутые по отношению к центру
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
    • 80, 85, 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40, -20 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цвет провода
    • Тип разъема Подробности
    • Единица, Оболочка, Гнездо вилки
  • HR30
    рекомендуемые

    HR30 Серия

    Miniature Waterproof Plastic Connectors

    1. Compact, Low- Profile Design
    2. Waterproof Design
    3. User- Friendly Push- Pull Lock
    4. Lightweight Construction
    5. Simple Clamp Structure
    6. Secure 360°Locking
    7. Mis- insertion Prevention
    8. Easy Alignment with Mating Marks
    9. RoHS2 Compliant
    10. High- Speed Data Transmission
    11. Suitable for Long- term Outdoor Use

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Cap
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • CAT5e
    • Номинальная сила тока
    • 2.0, 5.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0, 100.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 42.0, 140.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество контактов
    • 3, 6, 10, 12
    • Заметки по числу позиций
    • Размер корпуса (мм)
    • 6, 7, 8 mm
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -25 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Влагозащита
    • IPX7, IP X8
    • Сопротивление контакта
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • Выдерживаемое напряжение
    • 300 V Max.
    • Тип крепления
    • Трение, Нажим-тяга
    • Способ соединения проводов
    • Пайка, Обжим
    • Внешний диаметр провода
    • 7.0 mm
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 1000
    • Защита от касания пальцами
    • No
    • Металлические экраны
    • No
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48 h
    • Материал оболочки
    • Пластик
    • Тип покрытия кожуха
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар
  • LF
    рекомендуемые

    LF Серия

    Shielded Small Waterproof Connector
    1.  Small, Robust Design
    2.  Bayonet Lock
    3.  Waterproof : IPX7/IPX8 Compliant
    4.  Easy Shielding Termination
    5.  Easy Assembly
    6.  Wide Variety of Configurations
    7.  High Speed Transmission
      Cat.5e (1Gbps) and Cat.6A (10Gbps) High-speed Ethernet support
    8.  Suited for Long-Term Outdoor Use
    9.  Safety Standard Certified
    10. RoHS2 Compliant

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Другие
    • Компоненты
    • Flange, Cap
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Эксплуатационные характеристки
    • CAT5e, CAT6A
    • Номинальная сила тока
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество контактов
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • Заметки по числу позиций
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • Размер корпуса (мм)
    • 7, 10, 13 mm
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -25 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Влагозащита
    • IPX7, IP X8
    • Сопротивление контакта
    • Выдерживаемое напряжение
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • Тип крепления
    • Трение, Винт, Байонетное Соединение
    • Способ соединения проводов
    • Пайка, Обжим
    • Внешний диаметр провода
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 1000
    • Защита от касания пальцами
    • No
    • Металлические экраны
    • No, Yes
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48, 500 h
    • Материал оболочки
    • Металл
    • Тип покрытия кожуха
    • Никель, Хром
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар
Результаты:3товаров