Global icon

Результаты:3товаров
  • DH
    рекомендуемые

    DH Серия

    Компактный высокоскоростной интерфейсный разъем с и шагом 1 мм

     

    1. Компактный дизайн.

    2. Надежная конструкция.

    3. Превосходное экранирование для защиты от ЭМП.

    4. Широкий ассортимент.

    5. Высокая скорость передачи данных.

     

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Lock screw, Cover case, Clamp metal, Cover case screw, Dust cap
    • Способ крепления к панели
    • Кабельная сборка
    • No
    • Длина провода
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • 2.5 Gbps
    • Влагозащита
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48 hours h
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 1000
    • Количество контактов
    • 17, 27, 37, 51
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 1.0 mm
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Винт, Защёлка
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 125.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Способ соединения проводов
    • Пайка, IDC
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 28
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 28
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -25 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цвет провода
    • 0
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар, Чехол, Единица, Зажим кода
  • EX

    EX Серия

    Разъемы для медицинского и промышленного применения с шагом 0,8 мм
    1. Оптимально подходят для интерфейсов портативных ультразвуковых сканеров.
    2. Большое количество контактов, несмотря на небольшой размер и малый вес.
    3. Усовершенствованная конструкция заземления.
    4. 4-ступенчатая смещенная контактная точка для уменьшения усилия вставки при большом числе контактов.
    5. Плавающий центратор повышает эффективность установки.
    6. Широкий ассортимент: Прямые и прямоугольные разъемы с экраном и без него.
    7. Соответствует требованиям RoHS, не содержит галогенов*
    *Это изделие удовлетворяет требованиям о несодержании галогенов, определяющим максимальное содержание хлора 900 ч./млн, брома — 900 ч./млн, а максимальное общее содержание хлора и брома — 1500 ч./млн.
    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Другие
    • Компоненты
    • Способ крепления к панели
    • Кабельная сборка
    • No
    • Длина провода
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Влагозащита
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48 hours h
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10000
    • Количество контактов
    • 280
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Расположение разъема
    • Прямой угол
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Способ соединения проводов
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -25 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цвет провода
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар
  • GT17H/HN

    GT17H/HN Серия

    High-Speed Data Transmission Shielded Connector with Robust Automotive Lock

    1.Low-profile, Space-saving Design
    2.Supports high-speed data transmission up to 1Gbps and enhanced EMI prevention
    3.Robust lock design ensures reliable connection and prevents accidental disconnection. 
    4.Meets stringent automotive testing standards for a wide range of applications.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Другие
    • Компоненты
    • Outer terminal, Insulator, Housing, Retainer, Shield cover
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 4, 8, 16
    • Номинальная сила тока
    • 1.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1, 2
    • Шаг монтажа
    • 1.0, 2.0 mm
    • Шаг контактов
    • 2.0 mm
    • Длина разъема
    • 5.2, 6.9, 7.0, 7.2, 8.4, 8.7, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 10.0, 10.8, 15.45, 15.55, 16.3, 16.4, 16.8, 18.7, 19.6, 19.8, 20.9, 22.4, 22.6 mm
    • Ширина разъема
    • 8.3, 8.9, 9.2, 10.35, 12.2, 12.3, 12.87, 12.9, 13.95, 14.45, 14.75, 15.35, 17.0, 17.85, 18.0, 19.2, 20.7, 21.35, 23.2, 24.85, 25.0, 26.3, 27.8, 28.45, 29.08, 29.85, 30.85, 31.25, 31.45, 31.77, 31.8, 31.97, 32.25, 38.65, 45.8 mm
    • Высота разъема
    • 3.1, 4.35, 5.2, 7.0, 7.15, 7.2, 7.3, 8.0, 8.1, 8.75, 10.25, 10.3, 10.35, 10.45, 11.35, 12.65, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 14.3, 14.4, 14.65, 15.1, 15.65, 15.94, 16.2, 16.85, 19.2, 19.6, 20.6, 25.25 mm
    • Тип монтажа
    • THR, SMT, Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол, Angled
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Зелёный, Чёрный, Синий, Тёмно-серый, Светло-серый, Коричневый
    • Способ соединения проводов
    • Тип провода
    • Экранированный кабель
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Винт
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар, Корпус, гонорар, Изоляционный корпус
Результаты:3товаров