Global icon

Результаты:2товаров
  • CX
    рекомендуемые

    CX Серия

    USB Type-C Connector

    1. USB Type-C compliant interface connector
    2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
    3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
    4. Wide Product Variation
    5. Halogen-free

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Plug unit, Plug shell
    • Способ крепления к панели
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Длина провода
    • 1000 mm
    • Общий тип
    • USB Type-C
    • Отраслевой стандарт
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB2.0, USB3.0, USB4 Gen.2x2
    • Скорость передачи данных
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • Влагозащита
    • IP 54, IP 68, IP 69K, IPX4
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48 hours h
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10000
    • Количество контактов
    • 16, 24
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Трение, Винт
    • Номинальная сила тока
    • 5.0, 6.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 20.0, 48.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 20.0, 48.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате, Сдвинутые по отношению к центру
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
    • 80, 85, 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40, -20 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цвет провода
    • Тип разъема Подробности
    • Единица, Оболочка, Гнездо вилки
  • IX
    рекомендуемые

    IX Серия

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance


    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
    8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
      *Field-Assembly Plug only

     

    Compact Waterproof Push-Pull Type
    Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
    High EMC resistance

    1. IP65, IP67 Compliant
    2. Push-Pull Lock
    3. Supports High-Density Mounting
    4. Compatible with All Receptacle Types

     

    Splashproof Cover Type
    1. Splashproof/Dustproof -IP54 when mated
    2  High mounting density -15mm mounting pitch
    3  Compatible with all ix Industrial™ receptacle types

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Адаптер
    • Компоненты
    • Способ крепления к панели
    • Винт
    • Кабельная сборка
    • No
    • Длина провода
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • IEC 61076-3-124
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA
    • Эксплуатационные характеристки
    • CAT6A
    • Скорость передачи данных
    • 10.0 Gbps
    • Влагозащита
    • IP 65, IP 67
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48 h
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100, 750, 5000
    • Количество контактов
    • 8, 10
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 1.0 mm
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Нажим-тяга, Защёлка
    • Номинальная сила тока
    • 3.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 60.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Способ соединения проводов
    • Пайка, IDC
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 24, 26, 30
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 70, 85 ℃
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
    • Аксессуар
Результаты:2товаров